メカニカル部品技術窓口
高圧用鋼管用くい込み継手の平行ねじコネクタ(Oリングシール用)。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧...
詳細を確認
| 品番 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | S45C 又は相当品 | P処理 |
| 2 | ナッ卜 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | - | P処理 |
| 4 | Oリング | NBR(JIS B2401 1B) | - |
| 型番 | 適用管外径 A | T (G) | E | E1 | 六角対辺 | I | K | l1 | l | 手じめ L(約) | Oリング | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H | ||||||||||||
| KCD06-010E | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 7 | 22 | 8 | 30 | 32.5 | P12.5 | 0.052 |
| KCD06-020E | 6 | 1/4 | 4 | 6 | 27 | 14 | 7 | 26 | 12 | 37 | 35.5 | P16 | 0.095 |
| KCD08-010E | 8 | 1/8 | 4 | 6 | 22 | 17 | 7 | 22 | 8 | 30 | 32.5 | P12.5 | 0.056 |
| KCD08-020E | 8 | 1/4 | 6 | 6 | 27 | 17 | 7 | 26 | 12 | 37 | 35.5 | P16 | 0.093 |
| KCD10-020E | 10 | 1/4 | 8 | 6 | 27 | 19 | 7 | 26 | 12 | 37 | 36.5 | P16 | 0.100 |
| KCD10-030E | 10 | 3/8 | 8 | 8 | 30 | 19 | 7 | 30 | 12 | 37 | 36.5 | P20 | 0.118 |
| KCD12-020E | 12 | 1/4 | 10 | 6 | 27 | 22 | 7 | 26 | 12 | 37 | 36.5 | P16 | 0.107 |
| KCD12-030E | 12 | 3/8 | 8 | 8 | 30 | 22 | 7 | 30 | 12 | 37 | 36.5 | P20 | 0.128 |
| KCD15-030E | 15 | 3/8 | 12 | 8 | 30 | 27 | 7.5 | 30 | 12 | 39 | 39.5 | P20 | 0.157 |
| KCD15-040E | 15 | 1/2 | 12 | 12 | 36 | 27 | 7.5 | 36 | 14 | 44 | 42.5 | G25 | 0.215 |
| KCD16-030E | 16 | 3/8 | 13 | 8 | 30 | 30 | 7.5 | 30 | 12 | 39 | 39.5 | P20 | 0.173 |
| KCD16-040E | 16 | 1/2 | 12 | 12 | 36 | 30 | 7.5 | 36 | 14 | 44 | 42.5 | G25 | 0.238 |
| KCD18-040E | 18 | 1/2 | 14 | 12 | 36 | 32 | 8 | 36 | 14 | 44 | 42.5 | G25 | 0.242 |
| KCD20-040E | 20 | 1/2 | 17 | 12 | 36 | 36 | 8 | 36 | 14 | 44 | 42.5 | G25 | 0.272 |
| KCD20-060E | 20 | 3/4 | 17 | 16 | 41 | 36 | 8 | 41 | 16 | 48 | 44.5 | G30 | 0.343 |
| KCD22-040E | 22 | 1/2 | 18 | 12 | 36 | 36 | 9 | 36 | 14 | 44 | 42.5 | G25 | 0.263 |
| KCD22-060E | 22 | 3/4 | 18 | 16 | 41 | 36 | 9 | 41 | 16 | 48 | 44.5 | G30 | 0.332 |
| KCD25-060E | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 41 | 41 | 10 | 41 | 16 | 48 | 45.5 | G30 | 0.369 |
| KCD25-080E | 25 | 1 | 20 | 22 | 50 | 41 | 10 | 50 | 18 | 53 | 48.5 | P38 | 0.530 |
| KCD28-080E | 28 | 1 | 22 | 22 | 50 | 46 | 10 | 50 | 18 | 55 | 51 | P38 | 0.560 |
| KCD30-080E | 30 | 1 | 25 | 22 | 50 | 46 | 10 | 50 | 18 | 55 | 51.5 | P38 | 0.558 |
| KCD30-100E | 30 | 1 1/4 | 25 | 31 | 65 | 46 | 10 | 64 | 20 | 60 | 54.5 | P48 | 0.925 |
| KCD35-100E | 35 | 1 1/4 | 28 | 31 | 65 | 55 | 11 | 64 | 20 | 60 | 57.5 | P48 | 0.965 |
高圧用鋼管用くい込み継手の平行ねじコネクタ(Oリングシール用)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ティー
5通常価格(税別):1,120円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):669円~

イハラサイエンス
CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT
4.5通常価格(税別):872円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボ
5通常価格(税別):950円~

イハラサイエンス
CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN
0通常価格(税別):1,146円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):683円~