メカニカル部品技術窓口
高圧用鋼管用くい込み継手の平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデッドシール用)。【特長】・一般油圧用の中口...
詳細を確認

※印サイズの形状
| 品番 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 2 | ナッ卜 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | - | P処理(NE形のみ) |
| 型番 | 適用管外径 A | T (G) | E | E1 | 六角対辺 | I | K | l1 | l | 手じめ (L) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H | |||||||||||
| ※KCO04-010N | 4 | 1/8 | 2.5 | 2.5 | 14 | 12 | 6 | 14 | 8 | 23 | 22.5 | 0.022 |
| KCO06-010E | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 28 | 30.5 | 0.030 |
| KCO06-020E | 6 | 1/4 | 4 | 4 | 19 | 14 | 7 | 19 | 12 | 33 | 31.5 | 0.048 |
| KCO08-010E | 8 | 1/8 | 6 | 4 | 17 | 17 | 7 | 14 | 8 | 28 | 30.5 | 0.042 |
| KCO08-020E | 8 | 1/4 | 6 | 6 | 19 | 17 | 7 | 19 | 12 | 33 | 31.5 | 0.053 |
| KCO08-030E | 8 | 3/8 | 6 | 6 | 22 | 17 | 7 | 22 | 12 | 34 | 32.5 | 0.069 |
| KCO10-020E | 10 | 1/4 | 8 | 6 | 19 | 19 | 7 | 19 | 12 | 33 | 32.5 | 0.060 |
| KCO10-030E | 10 | 3/8 | 8 | 8 | 22 | 19 | 7 | 22 | 12 | 34 | 33.5 | 0.073 |
| KCO10-040E | 10 | 1/2 | 8 | 8 | 27 | 19 | 7 | 27 | 14 | 39 | 36.5 | 0.115 |
| KCO12-020E | 12 | 1/4 | 10 | 6 | 19 | 22 | 7 | 19 | 12 | 33 | 32.5 | 0.069 |
| KCO12-030E | 12 | 3/8 | 10 | 8 | 22 | 22 | 7 | 22 | 12 | 34 | 33.5 | 0.087 |
| KCO12-040E | 12 | 1/2 | 10 | 10 | 27 | 22 | 7 | 27 | 14 | 39 | 36.5 | 0.119 |
| KCO15-030E | 15 | 3/8 | 12 | 8 | 24 | 27 | 7.5 | 22 | 12 | 37 | 37.5 | 0.120 |
| KCO15-040E | 15 | 1/2 | 12 | 12 | 27 | 27 | 7.5 | 27 | 14 | 41 | 39.5 | 0.141 |
| KCO16-030E | 16 | 3/8 | 13 | 8 | 27 | 30 | 7.5 | 22 | 12 | 38 | 38.5 | 0.152 |
| KCO16-040E | 16 | 1/2 | 13 | 12 | 27 | 30 | 7.5 | 27 | 14 | 41 | 39.5 | 0.164 |
| KCO20-040E | 20 | 1/2 | 17 | 12 | 30 | 36 | 8 | 27 | 14 | 42 | 40.5 | 0.217 |
| KCO20-060E | 20 | 3/4 | 17 | 16 | 36 | 36 | 8 | 36 | 16 | 46 | 42.5 | 0.293 |
| KCO22-040E | 22 | 1/2 | 18 | 12 | 32 | 36 | 9 | 27 | 14 | 43 | 41.5 | 0.217 |
| KCO22-060E | 22 | 3/4 | 18 | 16 | 36 | 36 | 9 | 36 | 16 | 46 | 42.5 | 0.263 |
| KCO25-060E | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 36 | 41 | 10 | 36 | 16 | 46 | 43.5 | 0.311 |
| KCO25-080E | 25 | 1 | 20 | 20 | 41 | 41 | 10 | 41 | 18 | 50 | 45.5 | 0.384 |
| KCO28-080E | 28 | 1 | 22 | 22 | 41 | 46 | 10 | 41 | 18 | 52 | 48 | 0.424 |
| KCO30 080E | 30 | 1 | 25 | 22 | 41 | 46 | 10 | 41 | 18 | 52 | 48.5 | 0.417 |
| KCO30-100E | 30 | 1 1/4 | 25 | 25 | 50 | 46 | 10 | 50 | 20 | 57 | 51.5 | 0.604 |
| KCO35-100E | 35 | 1 1/4 | 28 | 28 | 50 | 55 | 11 | 50 | 20 | 57 | 54.5 | 0.673 |
| ※KCO38-120N | 38 | 1 1/2 | 32 | 32 | 55 | 60 | 12 | 55 | 21 | 58 | 56.5 | 0.861 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,766円 ( 27,243円 ) | 15日目 |
24,766円 ( 27,243円 ) | 15日目 |
26,545円 ( 29,200円 ) | 15日目 |
29,203円 ( 32,123円 ) | 15日目 |
高圧用鋼管用くい込み継手の平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデッドシール用)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):694円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):584円~

イハラサイエンス
六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN
0通常価格(税別):1,718円~

フジトク
炭素鋼用 ハーフエルボ E
5通常価格(税別):893円~

イハラサイエンス
CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT
4.5通常価格(税別):863円~