メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 適用管外径 A | T (G) | E | 六角対辺 | K | l1 | l2 | l3 | OリングJIS B2401-1B | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH006-010E | 6 | 1/8 | 3 | 22 | 22 | 21 | 10 | 8 | P12.5 | 0.038 |
| KH008-010E | 8 | 1/8 | 3 | 22 | 22 | 21 | 10 | 8 | P12.5 | 0.042 |
| KH008-020E | 8 | 1/4 | 5 | 27 | 26 | 21 | 13 | 12 | P16 | 0.074 |
| KH010-020E | 10 | 1/4 | 6 | 27 | 26 | 22 | 13 | 12 | P16 | 0.076 |
| KH010-030E | 10 | 3/8 | 6 | 30 | 30 | 22 | 13 | 12 | P20 | 0.099 |
| KH012-020E | 12 | 1/4 | 6 | 27 | 26 | 22.5 | 13 | 12 | P16 | 0.078 |
| KH012-030E | 12 | 3/8 | 8 | 30 | 30 | 22.5 | 13 | 12 | P20 | 0.097 |
| KH015-030E | 15 | 1/4 | 8 | 30 | 30 | 24.5 | 13 | 12 | P20 | 0.111 |
| KH015-040E | 15 | 3/8 | 10 | 36 | 36 | 24.5 | 16 | 14 | G25 | 0.172 |
| KH016-030E | 16 | 3/8 | 8 | 30 | 30 | 24.5 | 13 | 12 | P20 | 0.137 |
| KH016-040E | 16 | 1/2 | 11 | 36 | 36 | 24.5 | 16 | 14 | G25 | 0.171 |
| KH018-040E | 18 | 1/2 | 12 | 36 | 36 | 24.5 | 16 | 14 | G25 | 0.172 |
| KH020-040E | 20 | 1/2 | 12 | 36 | 36 | 26 | 16 | 14 | G25 | 0.186 |
| KH020-060E | 20 | 3/4 | 14 | 41 | 41 | 26 | 18 | 16 | G30 | 0.256 |
| KH022-040E | 22 | 1/2 | 12 | 36 | 36 | 27 | 16 | 14 | G25 | 0.122 |
| KH022-060E | 22 | 3/4 | 14 | 41 | 41 | 27 | 18 | 16 | G30 | 0.270 |
| KH025-060E | 25 | 3/4 | 16 | 41 | 41 | 29.5 | 18 | 16 | G30 | 0.278 |
| KH025-080E | 25 | 1 | 17 | 50 | 50 | 29.5 | 21 | 18 | P38 | 0.455 |
| KH028-080E | 28 | 1 | 18 | 50 | 50 | 29.5 | 21 | 18 | P38 | 0.465 |
| KH030-080E | 30 | 1 | 20 | 50 | 50 | 30.5 | 21 | 18 | P38 | 0.461 |
| KH030-100E | 30 | 1 1/4 | 20 | 65 | 64 | 30.5 | 24 | 20 | P48 | 0.875 |
| KH035-100E | 35 | 1 1/4 | 24 | 65 | 64 | 34 | 24 | 20 | P48 | 0.814 |
高圧用鋼管用くい込み継手の平行ねじアダプタ(Oリングシール用)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):694円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):584円~

イハラサイエンス
六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN
0通常価格(税別):1,718円~

フジトク
炭素鋼用 ハーフエルボ E
5通常価格(税別):893円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
5通常価格(税別):1,578円~