メカニカル部品技術窓口
高圧用鋼管用くい込み継手の隔壁締付エルボ。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa...
詳細を確認
| 品番 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | S45C | - |
| 2 | ナット | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | - | P処理 |
| 4 | ロックナット | S45C | P処理 |
| 型番 | 適用管外径 A | E | 二面幅 h | 六角対辺 | I | l1 | l | 手じめ | N | 最大 S | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H | (L1) | (L2) | (L) | ||||||||||
| KSL06-000E | 6 | 4 | 17 | 17 | 14 | 7 | 23 | 45 | 42.5 | 33.5 | 55.5 | M12×1.5 | 13 | 0.102 |
| KSL08-000E | 8 | 6 | 19 | 19 | 17 | 7 | 24 | 46 | 42.5 | 34.5 | 56.5 | M14×1.5 | 13 | 0.132 |
| KSL10-000E | 10 | 8 | 22 | 22 | 19 | 7 | 26 | 48 | 43.5 | 37.5 | 59.5 | M16×1.5 | 13 | 0.178 |
| KSL12-000E | 12 | 10 | 24 | 24 | 22 | 7 | 27 | 49 | 43.5 | 38.5 | 60.5 | M18×1.5 | 13 | 0.217 |
| KSL15-000E | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 | 7.5 | 31 | 57 | 49.5 | 43.5 | 69.5 | M22×1.5 | 15 | 0.336 |
| KSL16-000E | 16 | 13 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 33 | 59 | 49.5 | 45.5 | 71.5 | M24×1.5 | 15 | 0.449 |
| KSL18-000E | 18 | 15 | 32 | 32 | 32 | 8 | 33 | 63 | 51.5 | 45.5 | 75.5 | M26×1.5 | 15 | 0.504 |
| KSL20-000E | 20 | 17 | 32 | 36 | 36 | 8 | 33 | 65 | 51.5 | 45.5 | 77.5 | M28×1.5 | 15 | 0.561 |
| KSL22-000E | 22 | 18 | 36 | 36 | 36 | 9 | 36 | 65 | 51.5 | 48.5 | 77.5 | M30×1.5 | 15 | 0.672 |
| KSL25-000E | 25 | 20 | 41 | 41 | 41 | 10 | 39 | 68 | 52.5 | 52.5 | 81.5 | M35×1.5 | 15 | 0.982 |
| KSL28-000E | 28 | 22 | 46 | 46 | 46 | 10 | 41 | 70 | 55 | 55 | 84 | M38×1.5 | 15 | 1.114 |
| KSL30-000E | 30 | 25 | 46 | 46 | 46 | 10 | 44 | 74 | 55.5 | 58.5 | 88.5 | M40×1.5 | 15 | 1.222 |
高圧用鋼管用くい込み継手の隔壁締付エルボ。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa〜)の継手。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):694円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):584円~

イハラサイエンス
六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN
0通常価格(税別):1,718円~

フジトク
炭素鋼用 ハーフエルボ E
5通常価格(税別):893円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
5通常価格(税別):1,578円~