メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


※印サイズの形状
| 品番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | S45C 又は相当品 | P処理 |
| 2 | ナット | 1 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | 1 | - | P処理(NE形のみ) |
| 型番 | 適用管外径A | (R) T | E | E1 | 基準径の位置 G | 六角対辺 | I | D | l | l1 | 手じめ L | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H | ||||||||||||
| ※KCC04-010N | 4 | 1/8 | 2.5 | 2.5 | 3.97 | 12 | 12 | 6 | 10.5 | 46 | 30 | 49.5 | 0.034 |
| KCC06-010E | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 3.97 | 14 | 14 | 7 | 10.5 | 63 | 41 | 69.5 | 0.048 |
| KCC06-020E | 6 | 1/4 | 4 | 4 | 6.01 | 14 | 14 | 7 | 14 | 69 | 45 | 73.5 | 0.074 |
| KCC08-010E | 8 | 1/8 | 6 | 4 | 3.97 | 17 | 17 | 7 | 10.5 | 65 | 42 | 71.5 | 0.063 |
| KCC08-020E | 8 | 1/4 | 6 | 6 | 6.01 | 17 | 17 | 7 | 14 | 70 | 45 | 74.5 | 0.083 |
| KCC10-020E | 10 | 1/4 | 7 | 7 | 6.01 | 17 | 19 | 7 | 14 | 71 | 46 | 76.5 | 0.088 |
| KCC10-030E | 10 | 3/8 | 8 | 8 | 6.35 | 19 | 19 | 7 | 17.5 | 72 | 46.5 | 77 | 0.121 |
| KCC12-020E | 12 | 1/4 | 10 | 7 | 6.01 | 19 | 22 | 7 | 14 | 71 | 46 | 76.5 | 0.099 |
| KCC12-030E | 12 | 3/8 | 9 | 9 | 6.35 | 19 | 22 | 7 | 17.5 | 72 | 46.5 | 77 | 0.124 |
| KCC15-030E | 15 | 3/8 | 12 | 9 | 6.35 | 24 | 27 | 7.5 | 17.5 | 81 | 52.5 | 87 | 0.184 |
| KCC15-040E | 15 | 1/2 | 12 | 12 | 8.16 | 24 | 27 | 7.5 | 22 | 86 | 56 | 90.5 | 0.219 |
| KCC16-030E | 16 | 3/8 | 13 | 9 | 6.35 | 27 | 30 | 7.5 | 17.5 | 81 | 52.5 | 87 | 0.206 |
| KCC16-040E | 16 | 1/2 | 12 | 12 | 8.16 | 27 | 30 | 7.5 | 22 | 86 | 56 | 90.5 | 0.250 |
| KCC18-040E | 18 | 1/2 | 14 | 12 | 8.16 | 27 | 32 | 8 | 22 | 86 | 56 | 90.5 | 0.254 |
| KCC20-040E | 20 | 1/2 | 17 | 12 | 8.16 | 30 | 36 | 8 | 22 | 90 | 58 | 94.5 | 0.306 |
| KCC20-060E | 20 | 3/4 | 16 | 16 | 9.53 | 30 | 36 | 8 | 27.5 | 92 | 58.5 | 95 | 0.373 |
| KCC22-060E | 22 | 3/4 | 18 | 16 | 9.53 | 32 | 36 | 9 | 27.5 | 93 | 59.5 | 96 | 0.366 |
| KCC25-080E | 25 | 1 | 20 | 20 | 10.39 | 36 | 41 | 10 | 34.5 | 99 | 63.5 | 102 | 0.570 |
| KCC28-080E | 28 | 1 | 22 | 22 | 10.39 | 41 | 46 | 10 | 34.5 | 104 | 66.5 | 107.5 | 0.626 |
| KCC30-100E | 30 | 1 1/4 | 25 | 25 | 12.70 | 46 | 46 | 10 | 43 | 109 | 68.5 | 111 | 0.920 |
| KCC35-100E | 35 | 1 1/4 | 28 | 28 | 12.70 | 46 | 55 | 11 | 43 | 113 | 72.5 | 118 | 0.936 |
高圧用鋼管用くい込み継手のロングコネクタ。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):694円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):584円~

イハラサイエンス
六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN
0通常価格(税別):1,718円~

フジトク
炭素鋼用 ハーフエルボ E
5通常価格(税別):893円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
5通常価格(税別):1,578円~