17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン 外形図_01
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン 外形図_02

※印サイズの形状

製品仕様

材質表

No.名称材質備考
1本体S25C or S45C
又は相当品
P処理
2ナットS25C or S45C
又は相当品
P処理
3スリーブ-P処理(NE形のみ)

規格表

型番適用管外径AE六角対辺Il手じめ
L(約)
重量
(kg)
呼び径外 径H1H
※KUA04-000N42.51212620350,022
KUA06-000E641414730510.042
KUA08-000E861717731520.059
KUA10-000E1081719731540.068
KUA12-000E12101922731540.093
KUA15-000E151224277.536610.165
KUA16-000E161327307.536610.216
KUA18-000E18142732836610.227
KUA20-000E20173036838630.305
KUA22-000E22183236938630.279
KUA25-000E252036411039660.395
KUA28-000E282241461043710.535
KUA30-000E302541461043720.512
KUA35-000E352846551144790.788
※KUA38-000N383250601246851.013
※KUA11-000N1/810.581719731540.072
※KUA13-000N1/413.81122247.536600.130
※KUA17-000N3/817.3142732836610.230
※KUA21-000N1/221.7183236938630.287
※KUA27-000N3/427.22241461043710.542
※KUA34-000N134.02846551144790.801
※KUA43-000N1 1/442.73460651257961.432
※KUA48-000N1 1/248.640657512601031.942

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1

(mm)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
鋼管ミリサイズ
6
50
1個
鋼管ミリサイズ
10
40
1個
鋼管ミリサイズ
12
40
1個
鋼管ミリサイズ
15
40
1個
鋼管JISサイズ
48.6
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,282
( 1,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,481
( 1,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,853
( 2,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,955
( 37,351 )
15日目

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のユニオン。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa〜)の継手。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ユニックの油圧配管に使用
5
満足度:5.0
ユニックの油圧配管の継手に、このNE形ユニオン継手(KUA10-000E、KUA12-000E)を使用しました。鋼管の部...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか?  
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか 
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。  

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,282-3,222 -2,250 -2,2021,358 -2,642
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートエルボティーストレートエルボストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上
使用流体
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング