メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン

通常単価(税別)
2,202
税込単価
2,422
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧用鋼管用くい込み継手のホース接続ユニオン。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7M...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KUC12-030E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KUC12-030Eの仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔ねじ
適用管サイズ 規格
鋼管ミリサイズ
適用管外径1(mm)
12
接続ねじの種類
G(管用平行おねじ)
ねじの呼び
3/8B(10A)
材質
[スチール] 炭素鋼
最高使用圧力区分(MPa)
7.0MPa以上
使用流体
使用温度範囲(℃)
-20~250
継手種類
くい込み式継手
最高使用圧力(MPa)
40
適用管種類
鋼管(一般)
適用管材質
スチール

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質備考
1本体S45C 又は相当品P処理
2ナットS25C or S45C
又は相当品
P処理
3スリーブ-P処理

規格表

型番適用管外径
A
(G)
T
EE1六角対辺I手じめ
(L)
重量
(kg)
H1H
KUC08-020E81/466171773545.50.047
KUC08-030E83/866191773747.50.062
KUC10-020E101/486171973546.50.053
KUC10-030E103/888191973748.50.064
KUC10-040E101/288221974051.50.091
KUC12-020E121/4106192273546.50.064
KUC12-030E123/899192273748.50.070
KUC12-040E121/21010222274051.50.094
KUC15-030E153/812924277.54052.50.113
KUC15-040E151/2121224277.54254.50.121
KUC16-030E163/813927307.54052.50.144
KUC16-040E161/2121227307.54254.50.152
KUC18-040E181/21412273284254.50.157
KUC20-060E203/41616303684658.50.223
KUC22-040E221/21812323694456.50.197
KUC22-060E223/41816323694658.50.213
KUC25-060E253/420163641104760.50.286
KUC25-080E25120203641104962.50.314
KUC28-060E283/4221641461049630.369
KUC28-080E281222241461051650.383
KUC30-060E303/425164146104963.50.357
KUC30-080E30125224146105165.50.373

型番リスト

表示件数
型番
KUC12-030E

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
12
3/8B(10A)
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,202
( 2,422 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のホース接続ユニオン。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa〜)の継手。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオンの型番KUC12-030Eのページです。 型番KUC12-030Eに関する仕様情報を記載しております。
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか?   
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 ユニオン エルボ(めす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 隔壁ユニオン エルボ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 隔壁ユニオン エルボ(めす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ロングエルボ
CE形鋼管用くい込み継手 ホース接続隔壁ユニオンエルボ KLH
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格2,2022,33926,161 -26,163 -2,815 -26,433 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目15日目15日目在庫品1日目〜15日目
種類ストレートエルボエルボエルボエルボエルボ
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類G(管用平行おねじ)G(管用平行めねじ)G(管用平行おねじ)G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行おねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング