メカニカル部品技術窓口
高圧用鋼管用くい込み継手のホース接続隔壁ユニオンエルボ。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(...
詳細を確認
| 品番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | S45C | P処理 |
| 2 | ナット | 1 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | 1 | - | P処理 |
| 4 | ロックナット | 1 | S45C | P処理 |
| 型番 | 適用管外径 A | T (G) | E | E1 | 二面幅 h | 六角対辺 | I | l1 | l | 手じめ | N | 最大 S | 重量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H | (L1) | (L) | ||||||||||||
| KLH08-020E | 8 | 1/4 | 6 | 6 | 19 | 19 | 17 | 7 | 28 | 46 | 42.5 | 56.5 | M14×1.5 | 13 | 0.113 |
| KLH08-030E | 8 | 3/8 | 6 | 9 | 19 | 19 | 17 | 7 | 30 | 46 | 42.5 | 56.5 | M14×1.5 | 13 | 0.115 |
| KLH10-020E | 10 | 1/4 | 8 | 6 | 22 | 22 | 19 | 7 | 30 | 48 | 43.5 | 59.5 | M16×1.5 | 13 | 0.134 |
| KLH10-030E | 10 | 3/8 | 8 | 9 | 22 | 22 | 19 | 7 | 32 | 48 | 43.5 | 59.5 | M16×1.5 | 13 | 0.158 |
| KLH10-040E | 10 | 1/2 | 8 | 12 | 24 | 22 | 19 | 7 | 35 | 49 | 43.5 | 60.5 | M16×1.5 | 13 | 0.187 |
| KLH12-020E | 12 | 1/4 | 10 | 6 | 24 | 24 | 22 | 7 | 31 | 49 | 43.5 | 60.5 | M18×1.5 | 13 | 0.191 |
| KLH12-030E | 12 | 3/8 | 10 | 9 | 24 | 24 | 22 | 7 | 33 | 49 | 43.5 | 60.5 | M18×1.5 | 13 | 0.193 |
| KLH12-040E | 12 | 1/2 | 10 | 12 | 24 | 24 | 22 | 7 | 35 | 49 | 43.5 | 60.5 | M18×1.5 | 13 | 0.198 |
| KLH15-030E | 15 | 3/8 | 12 | 9 | 27 | 27 | 27 | 7.5 | 36 | 57 | 49.5 | 69.5 | M22×1.5 | 15 | 0.290 |
| KLH15-040E | 15 | 1/2 | 12 | 12 | 27 | 27 | 27 | 7.5 | 37 | 57 | 49.5 | 69.5 | M22×1.5 | 15 | 0.292 |
| KLH16-030E | 16 | 3/8 | 13 | 9 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 59 | 49.5 | 71.5 | M24×1.5 | 15 | 0.382 |
| KLH16-040E | 16 | 1/2 | 13 | 12 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 38 | 59 | 49.5 | 71.5 | M24×1.5 | 15 | 0.382 |
| KLH18-040E | 18 | 1/2 | 14 | 12 | 32 | 32 | 32 | 8 | 39 | 63 | 51.5 | 75.5 | M26×1.5 | 15 | 0.450 |
| KLH20-060E | 20 | 3/4 | 16 | 16 | 32 | 36 | 36 | 8 | 40 | 65 | 51.5 | 77.5 | M28×1.5 | 15 | 0.496 |
| KLH22-040E | 22 | 1/2 | 18 | 12 | 36 | 36 | 36 | 9 | 40 | 65 | 51.5 | 77.5 | M30×1.5 | 15 | 0.571 |
| KLH22-060E | 22 | 3/4 | 18 | 16 | 36 | 36 | 36 | 9 | 40 | 65 | 51.5 | 77.5 | M30×1.5 | 15 | 0.580 |
| KLH25-060E | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 41 | 41 | 41 | 10 | 43 | 68 | 52.5 | 81.5 | M35×1.5 | 15 | 0.844 |
| KLH25-080E | 25 | 1 | 20 | 20 | 46 | 41 | 41 | 10 | 48 | 68 | 52.5 | 81.5 | M35×1.5 | 15 | 0.991 |
| KLH28-060E | 28 | 3/4 | 22 | 16 | 46 | 46 | 46 | 10 | 48 | 74 | 55 | 88 | M38×1.5 | 15 | 1.121 |
| KLH28-080E | 28 | 1 | 22 | 22 | 46 | 46 | 46 | 10 | 48 | 74 | 55 | 88 | M38×1.5 | 15 | 1.094 |
| KLH30-060E | 30 | 3/4 | 25 | 16 | 46 | 46 | 46 | 10 | 48 | 74 | 55.5 | 88.5 | M40×1.5 | 15 | 1.071 |
| KLH30-080E | 30 | 1 | 25 | 22 | 46 | 46 | 46 | 10 | 51 | 74 | 55.5 | 88.5 | M40×1.5 | 15 | 1.060 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,097円 ( 32,007円 ) | 15日目 |
33,950円 ( 37,345円 ) | 15日目 |
26,161円 ( 28,777円 ) | 15日目 |
28,329円 ( 31,162円 ) | 15日目 |
38,838円 ( 42,722円 ) | 15日目 |
29,038円 ( 31,942円 ) | 15日目 |
29,038円 ( 31,942円 ) | 15日目 |
高圧用鋼管用くい込み継手のホース接続隔壁ユニオンエルボ。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):694円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):584円~

イハラサイエンス
六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN
0通常価格(税別):1,718円~

フジトク
炭素鋼用 ハーフエルボ E
5通常価格(税別):893円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
5通常価格(税別):1,578円~