17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S25C or S45C 又は相当品
  • 処理:P処理

規格表

型番適応管外径DT六角対辺
H
L重量
(kg)
KKN04-000N44.3M10×1.251210.50.006
KKN06-000E67.3M12×1.514150.010
KKN08-000E89.3M14×1.517150.015
KKN10-000E1011.3M16×1.519160.019
KKN12-000E1213.3M18×1.522160.026
KKN15-000E1516.35M22×1.527190.045
KKN16-000E1617.35M24×1.530190.061
KKN18-000E1819.55M26×1.532190.063
KKN20-000E2021.75M28×1.536190.071
KKN22-000E2223.75M30×1.536190.072
KKN25-000E2526.75M35×1.541200.102
KKN28-000E2829.8M38×1.546210.142
KKN30-000E3031.85M40×1.546220.130
KKN35-000E3537M45×1.555250.223
KKN38-000N3838.4M48×1.560270.330
KKN40-000N4040.4M52×26029.50.303
KKN42-000N4242.4M52×26029.50.294
KKN50-000N5050.4M64×27531.50.532

型番リスト

表示件数

取付ネジ呼び(関連部品)

呼びA(関連部品)

呼びB(関連部品)

呼び(関連部品)

(mm)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
10X1.25
-
-
4
4
1個
12X1.5
-
-
6
6
1個
14X1.5
-
-
8
8
1個
16X1.5
-
-
10
10
1個
16X1.5
6
1/8
-
10.5
1個
18X1.5
-
-
12
12
1個
20X1.5
8
1/4
-
13.8
1個
22X1.5
-
-
15
15
1個
24X1.5
-
-
16
16
1個
26X1.5
10
3/8
-
17.3
1個
26X1.5
-
-
18
18
1個
28X1.5
-
-
20
20
1個
30X1.5
-
-
22
22
1個
30X1.5
15
1/2
-
21.7
1個
35X1.5
-
-
25
25
1個
38X1.5
20
3/4
-
27.2
1個
38X1.5
-
-
28
28
1個
40X1.5
-
-
30
30
1個
45X1.5
25
1
-
34
1個
45X1.5
-
-
35
35
1個
48X1.5
-
-
38
38
1個
52X2
-
-
40
40
1個
52X2
-
-
42
42
1個
56X2
32
1 1/4
-
42.7
1個
64X2
40
1 1/2
-
48.6
1個
64X2
-
-
50
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526
( 579 )
7日目
502
( 552 )
7日目
667
( 734 )
12日目
658
( 724 )
13日目
562
( 618 )
7日目
725
( 798 )
7日目
945
( 1,040 )
7日目
939
( 1,033 )
7日目
891
( 980 )
7日目
885
( 974 )
7日目
1,193
( 1,312 )
7日目
1,209
( 1,330 )
7日目
1,133
( 1,246 )
7日目
1,489
( 1,638 )
7日目
1,511
( 1,662 )
7日目
1,866
( 2,053 )
7日目
1,639
( 1,803 )
7日目
2,152
( 2,367 )
7日目
3,575
( 3,933 )
7日目
3,333
( 3,666 )
21日目
3,345
( 3,680 )
7日目
4,012
( 4,413 )
7日目
4,243
( 4,667 )
7日目
4,595
( 5,055 )
7日目
6,535
( 7,189 )
7日目
6,020
( 6,622 )
7日目

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のナット。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ナット KKNのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高圧用油圧装置に使用
4
満足度:4.0
メーカー指定の商品でしたので、耐振継手NE形鋼管用くい込み継手プラグと一緒に購入しました。プラグのような形で装置に使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか      
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。              

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN
CE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ
CE形鋼管用くい込み継手 スリーブ KKO
油圧配管用くい込み継手 ナット
【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 ナット
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスミスミミスミ
通常価格502-642 -289 -419 -260 --
通常出荷日7日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼S25CS25C
関連部品種類ナットナットスリーブスリーブナットナット
使用流体(関連部品)空気/油空気/油--
取付ネジ種類(関連部品)MM----
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト