17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップル

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップル 外形図_01
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップル 外形図_02

※印サイズの形状

製品仕様

材質表

品番名称個数材質備考
1本体1S45CP処理
2ナット2S25C or S45C
又は相当品
P処理
3スリッブ2-P処理(NE形のみ)

規格表

型番適用管外径
A
(R)
T
EE1基準径の位置
G
二面幅
h
六角対辺
H
I手じめ
(L)
(約)
L1
重量
(kg)
※KTN04-010N4 1/82.52.53.97121261522.5130.039
KTN06-010E6 1/8443.97141472030.5140.062
KTN06-020E6 1/4476.01171472333.5170.087
KTN08-010E8 1/8643.97171772333.5160.098
KTN08-020E8 1/4676.01171772333.5180.102
KTN10-020E10 1/4876.01171972334.5190.114
KTN10-030E10 3/8896.35191972435.519.50.136
KTN12-020E12 1/41076.01192272435.5200.135
KTN12-030E12 3/81096.35192272435.520.50.143
KTN15-030E15 3/81296.3524277.52941.523.50.256
KTN15-040E15 1/212128.1624277.52941.5260.266
KTN16-040E16 1/213128.1627307.53244.5270.368
KTN18-040E18 1/214126.16273283244.5300.388
KTN20-060E20 3/417169.53303683345.530.50.486
KTN22-060E22 3/418169.53323693446.532.50.497
KTN25-060E25 3/420169.533641103649.533.50.687
KTN25-080E251202210.393641103649.535.50.690
KTN28-080E281222210.39414610415539.50.986
KTN30-080E301252210.394146104155.539.50.929
KTN30-100E301 1/4253112.704646104660.542.51.140
KTN35-100E351 1/4283112.704655114663.545.51.374
※KTN38-120N381 1/2313612.705060125069.548.51.766
※KTN40-120N401 1/2323512.705560125574.549.52.075
※KTN50-160N502404616.886675126283.5583.436

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
鋼管ミリサイズ
8
1/8B(6A)
50
1個
鋼管ミリサイズ
8
1/4B(8A)
50
1個
鋼管JISサイズ
42.7
1 1/2B(40A)
21
1個
鋼管JISサイズ
48.6
2B(50A)
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,335
( 2,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,622
( 3,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,203
( 32,123 )
15日目
30,394
( 33,433 )
15日目

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のティー中ニップル。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa〜)の継手。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー及び油圧シリンダ配管部各所に使用
5
満足度:5.0
エアーおよび油圧シリンダ配管部各所に使用しています。ブランドに対する信頼から継手類は全てイハラサイエンス製を採用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか 
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。    

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ティー片ニップル
CE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップル KTN
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格2,335-29,203 -4,540 -1,358 -2,6421,206 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ティーティーティーエルボストレートストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
接続ねじの種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング