17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 15日以内
    • 18日以内

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形) 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質備考
1本体S45CP処理
2スタッドS45CP処理
3ロックナットS45CP処理
4ナットS45C or S25C
又は相当品
P処理
5スリーブ-P処理
6OリングNBR(JIS B2401 1B)-

規格表

型番適用管外径A(R)
T
E1E2基準径の位置
G
六角対辺IlL1L2手じめ(L)Oリング重量
(kg)
H1H
KMC06-010E6 1/8443.971714723221933.5P90.091
KMC08-020E8 1/4676.012217729262339.5P12.50.165
KMC10-020E10 1/4876.012219729262340.5P12.50.170
KMC12-030E12 3/81096.352722732312843.5P160.298
KMC15-040E15 1/212128.1627277.533353045.5P180.360
KMC16-040E16 1/213128.1627307.533353045.5P180.381
KMC18-040E18 1/214128.162732833353045.5P180.386
KMC20-060E20 3/417169.53363684144.53853.5P250.800
KMC22-060E22 3/418169.53363694144.53853.5P250.783
KMC25-080E251202210.394641105053.54463.5P321.411
KMC28-080E281222210.394646105053.54464P321.436

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
8
1/4B(8A)
50
1個
10
1/4B(8A)
40
1個
12
3/8B(10A)
40
1個
25
1B(25A)
31
1個
28
1B(25A)
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,708
( 12,879 )
18日目
13,156
( 14,472 )
18日目
14,625
( 16,088 )
18日目
33,530
( 36,883 )
15日目
33,530
( 36,883 )
7日目

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のスタッドエルボ(C形)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか  
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。  

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形)
CE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形) KMC
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ロングエルボ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 Oリングガスケット形エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ロングコネクタ KCC
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格11,708-24,452 -2,815 -26,545 -2,20224,709
通常出荷日7日目〜15日目在庫品1日目〜15日目在庫品1日目15日目
種類エルボエルボエルボエルボストレートストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行おねじ)G(管用平行おねじ)R(管用テーパおねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング