メカニカル部品技術窓口
高圧用鋼管用くい込み継手のスタッドエルボ(B形)。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13....
詳細を確認

※ 印サイズの形状
| 品番 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | S45C | P処理 |
| 2 | スタッド | S45C | P処理 |
| 3 | ナット | S25C か S45C または相当品 | P処理 |
| 4 | スリーブ | - | P処理 |
| 5 | ボンデットシール | SPC&NBR | - |
| 6 | Oリング | NBR(JIS B2401 1B) | - |
| 型番 | 適用管外径 A | (G) T | B | E1 | E2 | 六角対辺 | I | l1 | l | L1 | L2 | 手じめ L(約) | ボンデットシールK-PC- | OリングJISB2401-1B | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 外径 | H1 | H | ||||||||||||||
| KMB06-010E | 6 | 1/8 | 18 | 4 | 4 | 17 | 14 | 7 | 8 | 23 | 13 | 14 | 33.5 | 1 | P10 | 0.078 | |
| KMB08-020E | 8 | 1/4 | 22 | 6 | 7 | 22 | 17 | 7 | 12 | 25 | 16 | 17 | 35.5 | 2 | P12 | 0.127 | |
| KMB10-020E | 10 | 1/4 | 22 | 8 | 7 | 22 | 19 | 7 | 12 | 25 | 16 | 17 | 36.5 | 2 | P12 | 0.132 | |
| KMB12-030E | 12 | 3/8 | 28 | 10 | 9 | 27 | 22 | 7 | 12 | 29 | 19 | 22 | 40.5 | 3 | P18 | 0.232 | |
| KMB15-040E | 15 | 1/2 | 37 | 12 | 12 | 30 | 27 | 7.5 | 14 | 36 | 24 | 28 | 48.5 | 4 | P22 | 0.484 | |
| KMB16-040E | 16 | 1/2 | 37 | 13 | 12 | 30 | 30 | 7.5 | 14 | 36 | 24 | 28 | 48.5 | 4 | P22 | 0.505 | |
| KMB18-040E | 18 | 1/2 | 37 | 14 | 12 | 30 | 32 | 8 | 14 | 36 | 24 | 28 | 48.5 | 4 | P22 | 0.510 | |
| KMB20-060E | 20 | 3/4 | 42 | 17 | 16 | 41 | 36 | 8 | 16 | 38 | 28 | 32 | 50.5 | 5 | P28 | 0.723 | |
| KMB22-060E | 22 | 3/4 | 42 | 18 | 16 | 41 | 36 | 9 | 16 | 38 | 28 | 32 | 50.5 | 5 | P28 | 0.708 | |
| KMB25-080E | 25 | 1 | 50 | 20 | 22 | 50 | 41 | 10 | 18 | 42 | 37 | 38 | 55.5 | 6 | P36 | 1.182 | |
| KMB28-080E | 28 | 1 | 50 | 22 | 22 | 50 | 46 | 10 | 18 | 42 | 37 | 38 | 56 | 6 | P36 | 1.210 | |
| ※KMB11-020N | 1/8 | 10.5 | 1/4 | 22 | 8 | 7 | 22 | 19 | 7 | 12 | 25 | 16 | 17 | 36.5 | 2 | P12 | 0.130 |
| ※KMB13-030N | 1/4 | 13.8 | 3/8 | 28 | 11 | 9 | 27 | 24 | 7.5 | 12 | 29 | 19 | 22 | 41 | 3 | P18 | 0.235 |
| ※KMB17-040N | 3/8 | 17.3 | 1/2 | 37 | 14 | 12 | 30 | 32 | 8 | 14 | 36 | 24 | 28 | 48.5 | 4 | P22 | 0.511 |
| ※KMB21-060N | 1/2 | 21.7 | 3/4 | 42 | 18 | 16 | 41 | 36 | 9 | 16 | 38 | 28 | 32 | 50.5 | 5 | P28 | 0.712 |
| ※KMB27-080N | 3/4 | 27.2 | 1 | 50 | 22 | 22 | 50 | 46 | 10 | 18 | 42 | 37 | 38 | 56 | 6 | P36 | 1.215 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,221円 ( 13,443円 ) | 18日目 |
26,903円 ( 29,593円 ) | 15日目 |
26,830円 ( 29,513円 ) | 15日目 |
33,315円 ( 36,647円 ) | 15日目 |
47,718円 ( 52,490円 ) | 15日目 |
37,364円 ( 41,100円 ) | 15日目 |
高圧用鋼管用くい込み継手のスタッドエルボ(B形)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):420円~

ミスミ
配管クランプ 付属部品 ウエルドアダプタ
0通常価格(税別):340円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):710円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボ
5通常価格(税別):950円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
4通常価格(税別):660円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):683円~

フジトク
炭素鋼用 ハーフエルボ E
5通常価格(税別):893円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):669円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):200円~