17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)

通常単価(税別)
1,2061,804
税込単価
1,3271,984
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧用鋼管用くい込み継手のコネクタ(めす)。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MP...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす) 外形図_01
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす) 外形図_02

※ 印サイズの形状

製品仕様

材質表

品番名称材質備考
1本体S45C
または相当品
P処理
2ナットS25C か S45C
または相当品
P処理
3スリーブ-P処理
(NE形のみ)

規格表

型番適用管外径
A
(Rc) 
T
E六角対辺Il手じめ
L(約)
重量
(kg)
呼び径外径H1H
KSA06-010E6 1/84171472535.50.038
KSA08-010E8 1/86171772535.50.045
KSA08-020E8 1/46191773040.50.056
KSA10-020E10 1/48191973041.50.062
KSA10-030E10 3/88241973243.50.085
KSA12-020E12 1/410192273041.50.070
KSA12-030E12 3/810242273243.50.093
KSA15-030E15 3/81224277.53446.50.122
KSA15-040E15 1/21230277.53951.50.173
KSA16-040E16 1/21330307.53951.50.195
KSA18-040E18 1/214303283951.50.201
KSA20-060E20 3/417363684153.50.279
KSA22-060E22 3/418363694153.50.261
KSA25-060E25 3/4203641104154.50.307
KSA25-080E251204641104558.50.442
KSA28-080E2812246461047610.498
KSA30-080E301254646104761.50.489
KSA30-100E301 1/4255546105165.50.632
KSA35-100E351 1/4285555115168.50.737
※KSA38-120N381 1/2326560125170.51.030
※KSA11 -020N 1/810.5 1/48191973041.50.060
※KSA13-030N 1/413.8 3/81124247.534460.106
※KSA17-040N 3/817.3 1/214303283951.50.201
※KSA21 -060N 1/221.7 3/418363694153.50.264
※KSA27-080N 3/427.212246461047610.501
※KSA34-100N134.01 1/4285555115168.51.162

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
鋼管ミリサイズ
6
1/8B(6A)
50
1個
鋼管ミリサイズ
10
1/4B(8A)
40
1個
鋼管ミリサイズ
12
3/8B(10A)
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のコネクタ(めす)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか?
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 ユニオン エルボ(めす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 隔壁ユニオン エルボ(めす)
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,206-669 -1,358 -2,3392,64226,163 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目15日目
種類ストレートストレートエルボエルボストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
接続ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング