17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

通常単価(税別)
1,3584,064
税込単価
1,4944,470
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧用鋼管用くい込み継手のエルボニップル。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル 外形図1
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル 外形図2

※印サイズの形状

製品仕様

  • 本体:S45C、P処理
  • ナット:S25CかS45Cまたは相当品、P処理
  • スリーブ:P処理(NE形のみ)

規格表

継手の呼び適用管外径(R)EE1基準径の位置二面巾六角対辺Il手締め(約)重量
ATGhH(L)L1(kg)
KLN04-010N ※41/82.543.97121261522.5130.025
KLN06-010E61/8443.97141472030.5140.039
KLN06-030E63/8496.35191472434.519.50.082
KLN08-010E81/8643.97171772333.5160.063
KLN08-030E83/8696.35791772434.519.50.086
KLN10-040E101/28128.16241972940.5260.137
KLN12-040E121/210128.16242272940.5260.164
KLN15-040E153/81296.3524277.52941.523.50.172
KLN15-040E151/212128.1624277.52941.5260.182
KLN16-030E163/81398.1627307.53244.525.50.247
KLN16-040E161/213129.5327307.53244.5270.255
KLN18-030E183/814128.16273283244.527.50.256
KLN18-040E181/214169.53273283244.5300.263
KLN20-040E201/217129.53303683345.5320.33
KLN20-060E203/4171610.39303683345.530.50.33
KLN22-040E221/218129.53323693446.5320.344
KLN22-060E223/4181610.39323693446.532.50.353
KLN25-060E253/420169.533641103649.533.50.493
KLN25-080E251202210.393641103649.535.50.499
KLN28-060E283/422169.53414610415537.50.74
KLN28-080E281222210.39414610415539.50.74
KLN30-080E301252210.394146104155.539.50.706
KLN30-100E301 1/4253112.74646104660.542.50.922
KLN35-100E351 1/4283112.74655114663.545.50.926
KLN38-120N ※381 1/2323612.75560125069.548.51.146

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
鋼管ミリサイズ
4
1/8B(6A)
50
1個
鋼管ミリサイズ
6
1/8B(6A)
50
1個
鋼管ミリサイズ
8
1/8B(6A)
50
1個
鋼管ミリサイズ
8
3/8B(10A)
50
1個
鋼管ミリサイズ
12
1/2B(15A)
40
1個
鋼管ミリサイズ
15
3/8B(10A)
40
1個
鋼管ミリサイズ
16
1/2B(15A)
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,566
( 1,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,211
( 2,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,202
( 2,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,566
( 2,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,064
( 4,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のエルボニップル。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa〜)の継手。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は、自社製品の油圧配管の一部として設置しています。この商品のメーカーに対しては信頼性も高く、自社では他の部品でも...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー及び油圧シリンダ配管部各所に使用
5
満足度:5.0
エアーおよび油圧シリンダ配管部各所に使用しています。ブランドに対する信頼から継手類は全てイハラサイエンス製を採用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
Qステンレスで製造可能ですか
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 Oリングガスケット形エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(めす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ロングエルボ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,358-26,545 -2,6421,206 -2,815 -669 -
通常出荷日在庫品1日目15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボエルボストレートストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
接続ねじの種類R(管用テーパおねじ)G(管用平行おねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング