メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

1.本体:A105 or S25C
2.ツバ:A105 or S25C
3.ナット:A105 or S25C
4.Oリング:NBR(JIS B2401 1B)
| 型番 | 呼び径 | B | C | D | M | L | N 八角 | H 八角 | S | T (Rc) | Oリング | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUF02-020J | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 39 | 20 | 36 | M30 × 2 | 1/4 | P18 | 0.18 |
| WUF03-030J | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 27 | 41 | 24 | 41 | M36 × 2 | 3/8 | P20 | 0.23 |
| WUF04-040J | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 48 | 29 | 46 | M39 × 2 | 1/2 | G25 | 0.33 |
| WUF06-060J | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 54 | 35 | 55 | M48 × 2 | 3/4 | G30 | 0.54 |
| WUF08-080J | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 47 | 58.5 | 44 | 65 | M56 × 2 | 1 | G35 | 0.80 |
| WUF10-100J | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 58 | 66.5 | 54 | 80 | M68 × 2 | 1 1/4 | G45 | 1.36 |
| WUF12-120J | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 63 | 78 | 60 | 85 | M72 × 2 | 1 1/2 | G50 | 1.77 |
| WUF16-160J | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 81 | 79 | 75 | 104 | M90 × 2 | 2 | G65 | 2.58 |
差し込み溶接型継手のユニオン。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

フジキン
リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ
0通常価格(税別):733円~

ミスミ
溶接継手 キャップ
5通常価格(税別):1,570円~

フローバル
フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ
5通常価格(税別):1,837円~

イノック
ステンレス製突合せ溶接式管継手 キャップ SUS304 10S
4.7通常価格(税別):1,454円~

フジトク
配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット
4.5通常価格(税別):1,348円~

淡路マテリア
溶接式管継手 90°エルボ (ロング)
4通常価格(税別):922円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製90°エルボ
3通常価格(税別):1,325円~