メカニカル部品技術窓口
差し込み溶接型継手のユニオンD型。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用の継手・スケジュール管に対応【用途...
詳細を確認
1.本体:S25C
2.ツバ:A105 or S25C
3.ナット:A105 or S25C
4.Oリング:NBR(JIS B2401 1B)
| 型番 | 呼び径 | B | C | D | M | l | L | L1 | H (八角) | S | Oリング | N | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUD02-020J | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 30 | 49 | 21 | 36 | M30 × 2 | P18 | 22 | 0.26 |
| WUD03-030J | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 27 | 32 | 51.5 | 24 | 41 | M36 × 2 | P20 | 27 | 0.37 |
| WUD04-040J | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 34 | 57.5 | 26 | 46 | M39 × 2 | G25 | 32 | 0.51 |
| WUD06-060J | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 41 | 66.5 | 32 | 55 | M48 × 2 | G30 | 36 | 0.82 |
| WUD08-080J | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 47 | 46 | 74.5 | 35 | 65 | M56 × 2 | G35 | 41 | 1.25 |
| WUD10-100J | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 58 | 50 | 83 | 40 | 80 | M68 × 2 | G45 | 50 | 1.97 |
| WUD12-120J | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 63 | 58 | 96 | 45 | 85 | M72 × 2 | G50 | 60 | 2.65 |
| WUD16-160J | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 81 | 64 | 102 | 55 | 104 | M90 × 2 | G65 | 70 | 3.94 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,307円 ( 38,838円 ) | 15日目 |
42,954円 ( 47,249円 ) | 15日目 |
68,342円 ( 75,176円 ) | 15日目 |
差し込み溶接型継手のユニオンD型。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手
・スケジュール管に対応
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
5通常価格(税別):528円~

フジトク
配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット
4.5通常価格(税別):1,348円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW OU/O-リング式ユニオン
0通常価格(税別):1,452円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 レジューサ(同心/偏心) 黒管
5通常価格(税別):1,145円~

淡路マテリア
溶接式管継手 90°エルボ (ショート)
5通常価格(税別):1,149円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ
5通常価格(税別):1,687円~