メカニカル部品技術窓口
差し込み溶接型継手のティー。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用の継手。・スケジュール管に対応。【用途】...
詳細を確認
| 型番 | 呼び径 | B | C | D | M | A | L | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch. 80 | ||||||||
| WTA02-800F | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 23 | 11.1 | 21.1 | 0.11 |
| WTA03-800F | 3/8 | 17.8 | 11 | 12.7 | 28 | 13.5 | 24.5 | 0.19 |
| WTA04-800F | 1/2 | 22.2 | 13 | 16.1 | 34 | 15.9 | 28.9 | 0.30 |
| WTA06-800F | 3/4 | 27.7 | 14 | 21.4 | 39 | 19.1 | 33.1 | 0.39 |
| WTA08-800F | 1 | 34.5 | 16 | 27.2 | 47 | 22.2 | 38.2 | 0.61 |
| WTA10-800F | 1 1/4 | 43.2 | 18 | 35.5 | 57 | 27.0 | 45.0 | 0.93 |
| WTA12-800F | 1 1/2 | 49.1 | 19 | 41.2 | 64 | 31.8 | 50.8 | 1.18 |
| WTA16-800F | 2 | 61.1 | 22 | 52.7 | 77 | 38.1 | 60.1 | 2.06 |
| WTA20-800F | 2 1/2 | 77.1 | 26 | 65.9 | 96 | 41.3 | 67.3 | 3.51 |
| WTA24-800F | 3 | 90.0 | 29 | 78.1 | 110 | 57.2 | 86.2 | 5.97 |
| Sch.160 | ||||||||
| WTA04-160F | 1/2 | 22.2 | 14 | 12.3 | 39 | 19.1 | 33.1 | 0.64 |
| WTA06-160F | 3/4 | 27.7 | 16 | 16.2 | 47 | 22.2 | 38.2 | 0.99 |
| WTA08-160F | 1 | 34.5 | 18 | 21.2 | 57 | 27.0 | 45.0 | 1.53 |
| WTA10-160F | 1 1/4 | 43.2 | 19 | 29.9 | 64 | 31.8 | 50.8 | 1.80 |
| WTA12-160F | 1 1/2 | 49.1 | 22 | 34.4 | 77 | 38.1 | 60.1 | 3.70 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,932円 ( 27,425円 ) | 15日目 |
39,203円 ( 43,123円 ) | 15日目 |
76,391円 ( 84,030円 ) | 15日目 |
差し込み溶接型継手のティー。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製90°エルボ
3通常価格(税別):1,325円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
5通常価格(税別):528円~

ヤマト特殊鋼
ねじ込み形ボス(SBH)
0通常価格(税別):596円~

フジキン
ガスケットUJR継手パーツ
0通常価格(税別):2,226円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング
5通常価格(税別):424円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>
0通常価格(税別):963円~