17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオン

通常単価(税別)
1,8555,785
税込単価
2,0416,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧管用ねじ込み継手のユニオン。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用の継手。・スケジュール管に対応。【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオン 外形図_01

製品仕様

  • Oリング:JIS B2401-1B
  • 定格圧力:21MPa(210kgf/cm2
  • 使用温度:120℃以下

規格表

型番T
(Rc)
N
(八角)
LH
(八角)
SOリング重量
(kg)
SUA02-000J1/42039.536M30×2P180.17
SUA03-000J3/82441.541M36×2P200.23
SUA04-000J1/2294946M39×2G250.33
SUA06-000J3/4355555M48×2G300.54
SUA08-000J14459.565M56×2G350.80
SUA10-000J1 1/45467.580M68×2G451.34
SUA12-000J1 1/2607985M72×2G501.74
SUA16-000J27582104M90×2G652.55

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,855
( 2,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,785
( 6,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のユニオン。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオンのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の試験用に
3
満足度:3.0
製品に同型の商品がついておりましたので、試験のため同じものを購入しました。水圧の試験に利用しています。性能面では特に問題...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか   
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。  
Q使用温度範囲を教えて下さい。 
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオン
管継手 ユニオン
ねじ込み管継手 SUS ユニオン
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
メーカーイハラサイエンス桑名金属工業(旧:日立金属)トラスコ中山ナゴヤイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,855-1,039 -1,307 -2,053 -580 -682 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状メス・メスユニオンユニオンユニオンメス・メスユニオンニップルブッシング
ねじの種類1RcRcRcRcRR
材質炭素鋼FCMB27-05ステンレスSCS13A(SUS304)炭素鋼炭素鋼

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング