17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 STAティー

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 STAティー 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S25C or A105
  • 処理:※印はP処理

規格表

型番T
(Rc)
ML重量
(kg)
STA02-000F1/42321.10.12
STA03-000F3/82824.50.21
STA04-000F1/23428.90.33
STA06-000F3/43933.10.45
STA08-000F14738.20.71
STA10-000F1 1/45745.01.18
STA12-000F1 1/26450.81.56
STA16-000F27760.12.45

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316
( 1,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,744
( 1,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,483
( 2,731 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のティー。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 STAティーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油圧配管に使用
4
満足度:4.0
イハラサイエンスは信頼のできるメーカーだと思います。緊急で必要な時に在庫であったので購入させていただきました。とても助か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか   
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。    
Q使用温度範囲を教えて下さい。  
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。 

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 STAティー
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオン
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスMIEテクノイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,316-580 -1,397 -682 -1,855 -1,093 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ティーニップルティーブッシングメス・メスユニオンメスオスソケット
ねじの種類1RcRRcRRcR
材質炭素鋼炭素鋼SCS13A炭素鋼炭素鋼炭素鋼

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング