17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S25C、S45C

規格表

型番サイズT1
(G)
T2
(Rc)
dKlL六角対辺
H
Oリング重量
(kg)
SSF02-020J1/4×1/41/41/4619123322P110.061
SSF03-030J3/8×3/83/83/8822123524P140.076
SSF04-040J1/2×1/21/21/21227144232P180.16
SSF06-060J3/4×3/43/43/41636164736P240.21
SSF08-080J1×1112241185546P290.40
SSF10-100J1 1/4×1 1/41 1/41 1/42850206355P380.64
SSF12-120J1 1/2×1 1/21 1/21 1/23155216665P440.96
SSF16-160J2×2223675257675P561.39

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,885
( 2,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,562
( 2,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,074
( 4,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,220
( 9,042 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のメスオスソケットC型。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
油圧配管の継ぎ手
5
満足度:5.0
この商品は、油圧配管設備の継ぎ手として使用しています。作業性についても、使用に際しても特に何も問題はないように思います。...もっと読む
0人が参考にしています。
プレスの高圧管用継手
2
満足度:2.0
必要としている型番は売っていないため、 入荷するまでの仮のものとして使用。 耐圧が足らないので欲しいものとは違いましたが...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか 
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。       
Q使用温度範囲を教えて下さい。 
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。   

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
ねじ込み管継手 メスオスソケット
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRCレジューサ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスフローバルイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格1,637-1,093 -1,682 -682 -556 -922 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状メスオスソケットメスオスソケットメスオスソケットブッシングニップルソケット
ねじの種類1G(おねじ)RRcRRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRRcRRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング