17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S25C、S45C又は相当品
  • 処理:※印はP処理品

規格表

型番T×T1
(R)
d六角対辺
H
LL1L2重量
(kg)
SRN03-020F3/8×1/4719148130.045
SRN04-020F※1/2×1/4724179130.078
SRN04-030F※1/2×3/8924179140.079
SRN06-020F※3/4×1/47301910130.13
SRN06-030F※3/4×3/89301910140.14
SRN06-040F※3/4×1/212301910170.14
SRN08-030F※1×3/89362211140.25
SRN08-040F※1×1/212362211170.25
SRN08-060F※1×3/416362211190.25
SRN10-040F※1 1/4×1/212462412170.45
SRN10-060F※1 1/4×3/416462412190.44
SRN10-080F※1 1/4×120462412220.44
SRN12-060F※1 1/2×3/416502414190.59
SRN12-080F※1 1/2×120502414220.59
SRN12-100F※1 1/2×1 1/428502414240.55
SRN16-080F※2×120652816221.09
SRN16-100F※2×1 1/428652816241.03
SRN16-120F※2×1 1/232652816241.01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/8B(6A)
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
1個
3/4B(20A)
1/4B(8A)
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手の径違いニップル。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カシメ機の油圧配管使う
5
満足度:5.0
カシメ力を出すために、油圧配管を太くしました。でも油圧シリンダーの接続口は細いです。異径ニップルを使って何回変換いらなく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか  
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。     
Q使用温度範囲を教えて下さい。   
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。         

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル
管継手 径違いエルボ
ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ
メーカーイハラサイエンス吉年桑名金属工業(旧:日立金属)トラスコ中山シーケー金属ナゴヤ
通常価格556-1,030 -450 -654 -498 -1,123 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ニップル径違いニップルエルボソケットニップル90°エルボ
ねじの種類1RRRcRcRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRRcRcRRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング