17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRCレジューサ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRCレジューサ 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S25C、S45C

規格表

型番T×T1
(Rc)
六角対辺
H
L重量
(kg)
SRC03-020F3/8×1/424300.083
SRC04-020F1/2×1/432400.22
SRC04-030F1/2×3/832400.21
SRC06-020F3/4×1/436420.28
SRC06-030F3/4×3/836420.27
SRC06-040F3/4×1/236420.25
SRC08-030F1×3/846500.55
SRC08-040F1×1/246500.53
SRC08-060F1×3/446500.50
SRC10-040F1 1/4×1/255550.81
SRC10-060F1 1/4×3/455550.77
SRC10-080F1 1/4×155550.71
SRC12-060F1 1/2×3/465551.14
SRC12-080F1 1/2×165551.08
SRC12-100F1 1/2×1 1/465550.97
SRC16-080F2×175641.64
SRC16-100F2×1 1/475641.51
SRC16-120F2×1 1/275641.41

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
3/8B(10A)
1/4B(8A)
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
922
( 1,014 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のレジューサ。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRCレジューサのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか  
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。     
Q使用温度範囲を教えて下さい。 
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。 

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRCレジューサ
ねじ込み形レジューサー(SRC)
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル
メーカーイハラサイエンスヤマト特殊鋼イハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格922-630 -682 -1,093 -1,637 -556 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットソケットブッシングメスオスソケットメスオスソケットニップル
ねじの種類1RcRcRRG(おねじ)R
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcR
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング