メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ)

通常単価(税別)
489
税込単価
538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧管用ねじ込み継手の六角プラグ(テーパーねじ)。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用の継手。・スケジュ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

SPB02-000F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPB02-000Fの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ(端末)
接続形状
プラグ
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/4B(8A)
材質
炭素鋼
使用流体
内面樹脂ライニング
なし

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ) 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S45C、S25C又は相当品
  • 処理:※印はP処理

規格表

型番T
(R)
六角対辺
H
ll1重量
(kg)
SPB02-000F1/4171380.029
SPB03-000F3/8191480.043
SPB04-000F※1/2241790.077
SPB06-000F※3/43019100.13
SPB08-000F※13622110.25
SPB10-000F※1 1/44624120.45
SPB12-000F※1 1/25024140.60
SPB16-000F※26528161.11

型番リスト

表示件数
型番
SPB02-000F

ねじの呼び1

最小発注数量
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手の六角プラグ(テーパーねじ)。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・日本国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ)の型番SPB02-000Fのページです。 型番SPB02-000Fに関する仕様情報を記載しております。
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか 
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。 
Q使用温度範囲を教えて下さい。 
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。  

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPB六角プラグ(テーパねじ)
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SPA六角穴付プラグ
ステンレス製ねじ込み管継手 径違い六角ニップル
高圧6角プラグ
高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット
可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイノックフジトクフジトク吉年
通常価格489250 -837 -256508 -336 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状プラグプラグ両ニップルプラグソケットニップル
ねじの種類1RRRRRcR
材質炭素鋼炭素鋼SUS304炭素鋼炭素鋼(SS)黒心可鍛鋳鉄

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング