17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル 寸法図

製品仕様

  • 材質:S25C or S45C又は相当品
  • 処理:※印はP処理

規格表

継手の呼びT
(R)
dHll1重量
(㎏)
SNP02-000F1/47171380.032
SNP03-000F3/89191480.048
SNP04-000F ※1/212241790.083
SNP06-000F ※3/4163019100.14
SNP08-000F ※1203622110.26
SNP10-000F ※1 1/4284624120.41
SNP12-000F ※1 1/2325024140.53
SNP16-000F ※2406528160.99

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
786
( 865 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,834
( 2,017 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のニップル。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップルのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
生産設備装置の改善に使用しています
5
満足度:5.0
高圧の油圧を使用する生産設備装置において、油圧計などを取り付けている部分で取り外しが発生します。取り付け、取り外しの手間...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の配管
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。
エアー及び油圧シリンダ配管部各所に使用
5
満足度:5.0
エアーおよび油圧シリンダ配管部各所に使用しています。ブランドに対する信頼から継手類は全てイハラサイエンス製を採用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。
Q使用温度範囲を教えて下さい。
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオン
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SLB45°エルボ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格580-556 -682 -1,855 -1,093 -2,011
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ニップルニップルブッシングメス・メスユニオンメスオスソケット45°エルボ
ねじの種類1RRRRcRRc
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング