17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SFCカップリング

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SFCカップリング 外形図

製品仕様

材質:S25C or S45C

規格表

単位:mm

継手の呼びT
(Rc)
H
六角対辺
L重量
(kg)
SFC02-000F1/422300.075
SFC03-000F3/824300.074
SFC04-000F1/232400.19
SFC06-000F3/436420.21
SFC08-000F146500.43
SFC10-000F1 1/455550.61
SFC12-000F1 1/265550.89
SFC16-000F275641.17

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663
( 729 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,824
( 3,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,412
( 9,253 )
18日目

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のカップリング。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SFCカップリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー及び油圧シリンダ配管部各所に使用
5
満足度:5.0
エアーおよび油圧シリンダ配管部各所に使用しています。ブランドに対する信頼から継手類は全てイハラサイエンス製を採用していま...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか 
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。
Q使用温度範囲を教えて下さい。
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SFCカップリング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SUAユニオン
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SLB45°エルボ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格581-580 -682 -1,855 -1,093 -2,011
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットニップルブッシングメス・メスユニオンメスオスソケット45°エルボ
ねじの種類1RcRRRcRRc
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング