17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング 外形図_01

製品仕様

  • 材質:S25C or S45C
  • 処理:※印はP処理

規格表

型番T×T1
R×Rc
六角対辺
H
ll1重量
(kg)
SBU03-020F3/8×1/4191480.025
SBU04-020F※1/2×1/4241790.06
SBU04-030F※1/2×3/8241790.046
SBU06-020F※3/4×1/43019100.12
SBU06-030F※3/4×3/83019100.10
SBU06-040F※3/4×1/23019100.079
SBU08-030F※1×3/83622110.20
SBU08-040F※1×1/23622110.18
SBU08-060F※1×3/43622110.13
SBU10-040F※1 1/4×1/24624120.37
SBU10-060F※1 1/4×3/44624120.31
SBU10-080F※1 1/4×14624120.23
SBU12-060F※1 1/2×3/45024140.46
SBU12-080F※1 1/2×15024140.37
SBU12-100F※1 1/2×1 1/45024140.22
SBU16-080F※2×16528160.90
SBU16-100F※2×1 1/46528160.68
SBU16-120F※2×1 1/26528160.54

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
3/8B(10A)
1/4B(8A)
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能
947
( 1,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,323
( 1,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,389
( 2,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,316
( 1,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧管用ねじ込み継手のブッシング。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシングのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
めねじのサイズの変換
4
満足度:4.0
めねじのサイズの変換をするためにこちらのブッシングを購入しました。問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
現場作業
5
満足度:5.0
HPより寸法が分かりやすく購入しやすいです。1個単位から購入出来てとても便利です。
0人が参考にしています。
油圧配管に使用
5
満足度:5.0
急に必要になった場合にもすぐに入手できて助かります。設計図では読めない部分が現場にはありますので、強い味方です。
0人が参考にしています。
油圧配管用
5
満足度:5.0
継ぎ手サイズが異なると本当に困ります。しかし、固定配管している間に必要とわかれば、在庫を持つ必要がありません。
0人が参考にしています。
カシメ機の油圧配管に使う
5
満足度:5.0
カシメ力を出すために、油圧配管を太くしました。でも油圧シリンダーの接続口は細いです。異径ニップルを使って何回変換いらなく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスで製造可能ですか 
A
SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。 
Q使用温度範囲を教えて下さい。
A
範囲は-20℃~100℃です、パッキン類を使用の継手はパッキンの仕様によります。   

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
管継手 ブッシング
高圧ブッシング
ねじ込み管継手 SUS ブッシング
ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
メーカーイハラサイエンス桑名金属工業(旧:日立金属)フジトクトラスコ中山ナゴヤイハラサイエンス
通常価格682-514 -2,095368 -618 -1,093 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目1日目4日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ブッシングブッシングブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットブッシングメスオスソケット
ねじの種類1RRRRRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング