17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管外径(異径の場合)(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR 外形図_01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番AA1EE1h(HEX)H(HEX)H1(HEX)lLFF1
inmminmminmminmminmm
DUR 2-1 ss1/83.181/161.592.31.37/1611.117/1611.115/167.9420.631.313.08.9
DUR 3-1 ss3/164.761/161.593.01.37/1611.111/212.705/167.9421.632.313.88.9
DUR 3-2 ss1/83.182.37/1611.1123.436.813.0
DUR 4-1 ss1/46.351/161.594.81.31/212.79/1614.295/167.9423.134.615.48.9
DUR 4-2 ss1/83.182.37/1611.1124.638.813.0
DUR 4-3 ss3/164.763.01/212.725.439.613.8
DUR 5-2 ss5/167.941/83.186.42.39/1614.295/815.887/1611.1125.439.616.313.0
DUR 5-4 ss1/46.354.89/1614.2927.442.415.4
DUR 6-1 ss3/89.531/161.597.11.35/815.8811/1617.465/167.9425.436.917.08.9
DUR 6-2 ss1/83.182.37/1611.1127.041.213.0
DUR 6-4 ss1/46.354.89/1614.2928.443.415.4
DUR 6-5 ss5/163.146.45/815.8829.544.516.3
DUR 8-4 ss1/212.71/46.3510.44.813/1620.647/822.239/1614.2929.547.323.015.4
DUR 8-6 ss3/89.537.113/1620.6411/1617.4631.048.817.0
DUR 10-6 ss5/815.883/89.5312.77.115/1623.81125.4011/1617.4631.849.624.617.0
DUR 10-8 ss1/212.7010.415/1623.817/822.2331.852.423.0
DUR 12-6 ss3/419.053/89.5315.87.11-1/1626.991-1/828.5811/1617.4633.351.117.0
DUR 12-8 ss1/212.7010.41-1/1626.997/822.2333.353.923.0
DUR 12-10 ss5/815.8812.71-1/1626.99125.4033.353.924.6
DUR 16-14 ss125.407/822.2322.518.31-3/834.931-1/238.101-3/1630.1644.066.831.626.1

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

適用管外径(異径の場合)

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4
1/8
38.8
1個
3/8
1/4
43.4
1個
1/2
1/4
47.3
1個
1/2
3/8
48.8
1個
5/8
3/8
49.6
1個
3/4
3/8
51.1
1個
3/4
1/2
53.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,824
( 4,206 )
4日目
4,518
( 4,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,454
( 8,199 )
4日目
7,657
( 8,423 )
3日目
11,793
( 12,972 )
3日目
12,398
( 13,638 )
4日目
15,198
( 16,718 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手の径違いユニオン。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DURのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR
ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いエルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いチー
コマ・サスフィット 径違いソケット RS
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスシーケー金属シーケー金属シーケー金属リケン
通常価格3,824-4,250 -1,092 -2,6332,423 -1,827 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目7日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスSCS13
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600---0::80
接続種類管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径
接続種類 管違径ユニオンストレートユニオンストレートソケット45°エルボティー径違いソケット
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング