17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン MDSU

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン MDSU 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称個数材質
1本体1SUS316
2フロントフェルール2SUS316
3バックフェルール2SUS316
4ナット2SUS316
5ロックナット1SUS316

規格表

型番チューブ外径
A
Eh
(Hex)
H
(Hex)
ll1LL1Fパネル
厚み
MDSU 3M ss32.4141239.624.453.031.113.08.312.7
MDSU 4M ss42.7141342.125.555.732.313.99.910.4
MDSU 6M ss64.8171443.926.058.933.515.411.59.7
MDSU 8M ss86.4191747.228.562.236.016.313.111.4
MDSU 10M ss107.9221949.529.565.137.317.316.311.6
MDSU 12M ss129.5242252.432.072.842.222.919.413.1
MDSU 15M ss1512.0272754.132.574.142.524.322.612.0
MDSU 16M ss1612.7272754.132.574.542.724.522.612.0
MDSU 18M ss1815.1303056.532.576.942.724.525.816.7
MDSU 20M ss2016.5323060.737.381.147.524.527.016.7
MDSU 22M ss2218.3363267.237.387.647.526.129.016.7
MDSU 25M ss2522.5414173.445.298.457.731.633.720.0

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
6
58.9
1個
10
65.1
1個
12
72.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,868
( 5,355 )
4日目
8,585
( 9,444 )
3日目
12,273
( 13,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手の隔壁ユニオン。
【特長】
・材質:ステンレス使用
・流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油
・適用管材質:ステンレス
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン MDSUのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン MDSU
ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン DSU
ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン DUA
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスミスミミスミイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格4,868-3,867 -2,850 --2,989 -2,868 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスSUS316SUS316ステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管同径管⇔管同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径隔壁ユニオン隔壁ユニオン隔壁用ユニオン隔壁用ユニオンユニオンストレートユニオンストレート

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング