17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管外径(異径の場合)(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 18日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE 外形図_01

※規格表内「E1」が「-」の場合、「E」と同一寸法

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番チューブ外径
A
チューブ内径
A1
EE1h
(HEX)
H
(HEX)
ll1LF
inmminmminmminmm
DRE 1-2 ss1/161.591/83.181.32.05/167.945/167.9425.414.029.48.9
DRE 1-4 ss1/46.354.827.916.531.9
DRE 2-1 ss1/83.181/161.592.30.67/1611.117/1611.1123.010.029.713.0
DRE 2-2 ss1/83.182.027.014.033.7
DRE 2-3 ss3/164.763.027.714.834.4
DRE 2-4 ss1/46.354.829.516.536.2
DRE 2-6 ss3/89.537.131.018.037.7
DRE 3-2 ss3/164.761/83.18327/1611.111/212.7028.014.034.713.8
DRE 3-4 ss1/46.354.87/1611.1130.516.537.2
DRE 4-2 ss1/46.351/83.184.82.01/212.79/1614.2929.514.037.015.4
DRE 4-3 ss3/164.763.01/212.730.214.837.7
DRE 4-4 ss1/46.35-1/212.731.816.539.3
DRE 4-5 ss5/167.946.41/212.732.517.240.0
DRE 4-6 ss3/89.537.11/212.733.318.040.8
DRE 4-8 ss1/212.79.99/1614.2939.023.546.5
DRE 4-10 ss5/815.8812.711/1617.4640.725.248.2
DRE 4-12 ss3/419.0515.07/822.2343.025.250.5
DRE5-6 ss5/167.943/89.536.47.19/1614.295/815.8834.618.042.116.3
DRE5-8 ss1/212.79.99/1614.2940.123.547.6
DRE6-3 ss3/89.533/164.767.13.05/815.8811/1617.4632.314.839.817.0
DRE6-4 ss1/46.354.85/815.8834.016.541.5
DRE6-6 ss3/89.53-5/815.8835.518.043.0
DRE6-8 ss1/212.79.95/815.8841.023.548.5
DRE6-10 ss5/815.8812.711/1617.4642.925.250.4
DRE6-12 ss3/419.0515.013/1620.6443.025.250.5
DRE8-4 ss1/212.71/46.3510.44.813/1620.647/822.2335.516.545.823.0
DRE8-6 ss3/89.537.113/1620.6437.018.047.3
DRE8-8 ss1/212.79.913/1620.6442.523.552.8
DRE8-10 ss5/815.8812.713/1620.6443.725.254.0
DRE8-12 ss3/419.0515.013/1620.6443.725.254.0
DRE8-16 ss125.420.11-1/1626.9950.032.560.3
DRE 10-12 ss5/815.883/419.0512.715.015/1623.81125.4044.525.254.824.6
DRE 12-16 ss3/419.05125.415.820.11-1/1626.991-1/828.5852.532.562.8

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

適用管外径(異径の場合)

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
1/16
1/8
29.4
1個
1/16
1/4
31.9
1個
1/8
1/4
36.2
1個
1/4
1/8
37.0
1個
1/4
1/4
39.3
1個
1/4
3/8
40.8
1個
1/4
1/2
46.5
1個
3/8
1/4
41.5
1個
3/8
1/2
48.5
1個
3/8
3/4
50.5
1個
1/2
1/4
45.8
1個
1/2
3/8
47.3
1個
1/2
1/2
52.8
1個
1/2
3/4
54.0
1個
1/2
1
60.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,056
( 4,462 )
18日目
4,936
( 5,430 )
18日目
3,274
( 3,601 )
4日目
3,717
( 4,089 )
4日目
3,439
( 3,783 )
4日目
2,875
( 3,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,419
( 3,761 )
4日目
4,469
( 4,916 )
3日目
3,945
( 4,340 )
6日目
6,014
( 6,615 )
3日目
5,507
( 6,058 )
4日目
4,694
( 5,163 )
4日目
6,038
( 6,642 )
3日目
4,740
( 5,214 )
4日目
7,779
( 8,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のレデューサ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DREのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE
ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ MDRE
ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR
ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接エルボ DLB
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ MDCB
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格2,875-3,212 -3,824 -4,250 -4,422 -5,518 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
接続種類管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径
接続種類 管違径レデューサレデューサユニオンストレートユニオンストレート90°エルボユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング