17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLA

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLA 外形図_01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番チューブ外径
A
Eh
(HEX)
H
(HEX)
LlF
inchmminchmminchmm
DLA1 ss1/161.591.33/89.55/167.9418.214.28.9
DLA2 ss1/83.182.33/89.57/1611.1122.515.813.0
DLA3 ss3/164.763.01/212.71/212.725.719.013.8
DLA4 ss1/46.354.81/212.79/1614.2927.520.015.4
DLA5 ss5/167.946.45/815.95/815.8829.922.416.3
DLA6 ss3/89.537.15/815.911/1617.4630.523.017.0
DLA8 ss1/212.710.413/1620.67/822.25335.325.023.0
DLA10 ss5/815.8812.715/1623.8125.437.327.024.6
DLA12 ss3/419.0515.81-1/1627.01-1/828.5838.528.224.6
DLA14 ss7/822.2318.31-1/431.81-1/431.7542.732.526.1
DLA16 ss125.422.51-5/1633.31-1/238.145.933.331.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4
27.5
1個
3/8
30.5
1個
5/8
37.3
1個
3/4
38.5
1個
1
45.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,635
( 3,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,567
( 5,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,408
( 11,449 )
4日目
14,234
( 15,657 )
6日目
22,584
( 24,842 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のユニオンエルボ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLA。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
タンクの排水ラインに使用しました
4
満足度:4.0
タンク排水用のSUSパイプに取付けました。 施工し易く、また購入したいと思います。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ DLA
ステンレス管用継手 ユニオンエルボ
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンエルボ MDLA
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオンエルボ
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン DUA
メーカーイハラサイエンスミスミイハラサイエンスミスミイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格3,635-2,300 -4,168 --2,989 -2,868 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスSUS316ステンレスSUS316ステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
接続種類管⇔管 同径管⇔管同径管⇔管 同径管⇔管同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンエルボユニオンエルボユニオンエルボユニオンエルボユニオンストレートユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング