17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA 外形図_01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番チューブ外径
A
Eh
(Hex)
H
(Hex)
lLF
MDUA 2M ss21.3121221.232.411.1
MDUA 3M ss32.4121223.436.813.0
MDUA 4M ss42.7121325.038.613.9
MDUA 6M ss64.8141427.342.315.4
MDUA 8M ss86.4171729.444.416.3
MDUA 10M ss107.9191932.047.617.3
MDUA 12M ss129.5222232.052.422.9
MDUA 15M ss1512.0242733.553.524.3
MDUA 16M ss1612.7242733.553.924.5
MDUA 18M ss1815.1273034.554.924.5
MDUA 20M ss2016.5303035.956.324.5
MDUA 22M ss2218.3323235.956.326.1
MDUA 25M ss2522.5364141.866.831.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
3
36.8
1個
4
38.6
1個
6
42.3
1個
8
44.4
1個
10
47.6
1個
16
53.9
1個
17.3(3/8B)
54.9
1個
18
54.9
1個
20
56.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,526
( 4,979 )
3日目
2,989
( 3,288 )
4日目
3,129
( 3,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,269
( 3,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,426
( 4,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,610
( 8,371 )
4日目
9,368
( 10,305 )
18日目
14,396
( 15,836 )
3日目
15,965
( 17,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用のくい込み継手。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯のSUS製丸管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
生産設備付帯の蒸気及びエアーを通すSUS製丸管に対する継手として用途に応じ同社製おすコネクタ型番:MDCT6M-R4SS...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン DUA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオンティー DTA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン MDSU
ダブルフェルールタイプチューブ継手 隔壁ユニオン DSU
ステンレス管用継手 -ユニオン継手-
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
通常価格2,989-2,868 -5,590 -4,868 -3,867 -1,276 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜8日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスSUS316
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンストレートユニオンストレートユニオンティー隔壁ユニオン隔壁ユニオンユニオンストレート

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング