メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすブランチ・ティー DTH

型番:

DTH4-4SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTH4-4SSの仕様・寸法情報

材質
ステンレス
使用流体
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)
-196~600
接続種類
ねじ⇔管 分岐
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
1/4
接続ねじの種類
NPT
ねじの呼び
1/4
種類
継手
長さL(mm)
30.0

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすブランチ・ティー DTH 外形図_01

規格表

型番チューブ外径
A
T
NPT/Rc
Eh
(Flat)
lLL1F
ANSI NPTISO/JIS Rcinmminmm
DTH2-2DTH2-R21/83.181/82.35/815.917.524.219.013.0
DTH4-2DTH4-R21/46.351/84.85/815.919.026.519.015.4
DTH4-4DTH4-R41/46.351/44.813/1620.622.530.022.515.4
DTH6-4DTH6-R43/89.531/47.113/1620.624.031.522.517.0
DTH8-6DTH8-R61/212.73/810.415/1623.826.236.522.523.0
DTH8-8DTH8-R81/212.71/210.41-1/1627.028.238.828.523.0
DTH10-8DTH10-R85/815.881/212.71-1/1627.028.238.528.524.6
DTH12-12DTH12-R123/419.053/415.81-15/1633.331.842.131.824.6

型番リスト

表示件数
型番
DTH4-4SS

適用管外径

(φ)

接続ねじの種類

ねじの呼び

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4
NPT
1/4
30.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,889
( 10,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管分野に使用されているダブルフェルールタイプチューブ継手のめすブランチ・ティー。
・材質:ステンレス
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油
・適用管材質:ステンレス
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすブランチ・ティー DTHの型番DTH4-4SSのページです。 型番DTH4-4SSに関する仕様情報を記載しております。
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすブランチ・ティー DTHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすブランチ・ティー DTH
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすブランチ・ティー MDTH
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすラン・ティー MDTF
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすエルボ DLF
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ DSA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格9,8898,668 -9,275 -7,170 -2,738 -3,417 -
通常出荷日4日目19日目19日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
接続種類ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
適用管材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング