17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体SUS316
2フロントフェルールSUS316
3バックフェルールSUS316
4ナットSUS316

規格表

型番チューブ外径
A
T
(NPT)
Eh
(HEX)
H
(HEX)
lLF
inmm
MDSA10.5-2ss1/810.51/87.9222228.638.622.7
MDSA10.5-8ss1/810.51/27.9272236.646.622.7
MDSA6M-2ss-61/84.8141424.632.115.4
MDSA6M-4ss-1/41929.436.9
MDSA6M-8ss-1/22736.644.1
MDSA8M-2ss-81/86.4171728.435.916.3
MDSA8M-4ss-1/41930.337.8
MDSA10M-4ss-101/47.9191930.238.017.3
MDSA10M-6ss-3/82233.741.5
MDSA10M-8ss-1/22737.445.2
MDSA12M-4ss-121/49.5222232.642.822.9
MDSA12M-6ss-3/82232.943.1
MDSA12M-8ss-1/22736.646.8
MDSA15M-6ss-153/812.0242732.942.924.3
MDSA2M-R2ss-21/81.3141222.227.811.1
MDSA3M-R2ss-31/82.4141223.330.013.0
MDSA3M-R4ss-1/41928.034.4
MDSA4M-R2ss-41/82.7141324.030.813.9
MDSA4M-R4ss-1/41928.635.4
MDSA6M-R2ss-61/84.8141424.632.115.4
MDSA6M-R4ss-1/41929.436.9
MDSA6M-R6ss-3/82232.139.6
MDSA6M-R8ss-1/22736.644.1
MDSA8M-R2ss-81/86.4171728.435.916.3
MDSA8M-R4ss-1/41930.337.8
MDSA8M-R6ss-3/82232.139.6
MDSA8M-R8ss-1/22737.444.9
MDSA10M-R4ss-101/47.9191930.238.017.3
MDSA10M-R6ss-3/82233.741.5
MDSA10M-R8ss-1/22737.445.2
MDSA12M-R4ss-121/49.5222232.642.822.9
MDSA12M-R6ss-3/82232.943.1
MDSA12M-R8ss-1/22736.646.8
MDSA12M-R12ss-3/43240.951.1
MDSA15M-R6ss-153/812.0242732.942.924.3
MDSA15M-R8ss-1/22737.447.4
MDSA16M-R6ss-163/812.7242732.943.124.5
MDSA16M-R8ss-1/22737.447.6
MDSA16M-R12ss-3/43240.951.1
MDSA18M-R8ss-181/215.1273037.447.624.5
MDSA18M-R12ss-3/43240.951.1
MDSA20M-R8ss-201/216.5303039.950.124.5
MDSA20M-R12ss-3/43240.951.1
MDSA22M-R12ss-223/418.3323240.951.124.5
MDSA22M-R16ss-14146.556.7
MDSA25M-R12ss-253/422.5364145.057.531.6
MDSA25M-R16ss-14150.863.3
MDSA10.5-R2ss-10.5(1/88)1/87.9222228.638.622.7
MDSA10.5-R6ss-3/82232.942.9
MDSA10.5-R8ss-1/22736.646.6
MDSA13.8-R4ss-13.8(1/48)1/410.4222432.643.223.3
MDSA13.8-R6ss-3/82232.943.5
MDSA17.3-R6ss-17.3(3/88)3/812.7273033.443.624.5
MDSA17.3-R8ss-1/22737.447.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

接続ねじの種類

ねじの呼び

長さL

(mm)

最小発注数量
8
Rc
1/4
37.8
1個
8
Rc
3/8
39.6
1個
10
Rc
3/8
41.5
1個
12
Rc
3/4
51.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,417
( 3,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,053
( 6,658 )
3日目
4,662
( 5,128 )
4日目
18,254
( 20,079 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管分野に使用されているダブルフェルールタイプチューブ継手のめすコネクタ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス。
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ DSA
ステンレス管用継手 -コネクタ-
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすエルボ DLF
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ MDCT
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)イハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格3,417-2,738 -1,031 -7,170 -2,013 -2,184 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスSUS304ステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600--196::600-196::600-196::600
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向ユニオンストレートユニオンストレートユニオンストレート90°エルボユニオンストレートユニオンストレート

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング