17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類

  • ねじの呼び

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

通常単価(税別)
3,44010,220
税込単価
3,78411,242
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

ステンレス配管分野に使用されているダブルフェルールタイプチューブ継手のめすアダプタ。【特長】・高い品質...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC 外形図_01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番チューブ外径 AT
(NPT)
EH(HEX)lL
inmminmm
DHC2-2ss1/83.181/81.89/1614.2914.031.0
DHC2-4ss1/43/419.0534.0
DHC4-2ss1/46.351/84.69/1614.2916.533.5
DHC4-4ss1/43/419.0536.5
DHC4-6ss3/87/822.2339.5
DHC4-8ss1/21-1/1626.9945.2
DHC6-2ss3/89.531/87.19/1614.2918.035.5
DHC6-4ss1/43/419.0538.0
DHC6-6ss3/87/822.2341.0
DHC6-8ss1/21-1/1626.9946.5
DHC8-4ss1/212.71/49.93/419.0523.543.5
DHC8-6ss3/87/822.2347.0
DHC8-8ss1/21-1/1626.9952.5
DHC12-8ss3/419.051/215.01-1/1626.9925.254.0
DHC12-12ss3/41-5/1633.3455.4
DHC14-12ss7/822.233/417.31-5/1633.3427.057.2
DHC16-12ss125.43/420.11-5/1633.3432.562.0
DHC16-16ss11-5/841.2868.8
DHC2-R2ss1/83.181/81.89/1614.2914.031.0
DHC2-R4ss1/43/419.0534.0
DHC4-R2ss1/46.351/84.69/1614.2916.533.5
DHC4-R4ss1/43/419.0536.5
DHC4-R6ss3/87/822.2339.5
DHC4-R8ss1/21-1/1626.9945.2
DHC6-R2ss3/89.531/87.19/1614.2918.035.5
DHC6-R4ss1/43/419.0538.0
DHC6-R6ss3/87/822.2341.0
DHC6-R8ss1/21-1/1626.9946.5
DHC8-R4ss1/212.71/49.93/419.0523.543.5
DHC8-R6ss3/87/822.2347.0
DHC8-R8ss1/21-1/1626.9952.5
DHC12-R8ss3/419.051/215.01-1/1626.9925.254.0
DHC12-R12ss3/41-5/1633.3455.4
DHC16-R16ss125.4120.11-5/841.832.568.8

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

接続ねじの種類

ねじの呼び

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4
NPT
1/4
36.5
1個
1/4
Rc
1/8
33.5
1個
1/4
Rc
1/4
36.5
1個
3/8
NPT
1/4
38.0
1個
3/8
Rc
1/4
38.0
1個
3/8
Rc
3/8
41.0
1個
1/2
NPT
1/2
52.5
1個
1/2
Rc
3/8
47.0
1個
1/2
Rc
1/2
52.5
1個
3/4
Rc
1/2
54.0
1個
3/4
Rc
3/4
55.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
4日目
3,916
( 4,308 )
4日目
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,301
( 4,731 )
3日目
3,535
( 3,889 )
4日目
4,194
( 4,613 )
4日目
7,870
( 8,657 )
3日目
4,211
( 4,632 )
18日目
5,788
( 6,367 )
4日目
7,217
( 7,939 )
18日目
10,220
( 11,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管分野に使用されているダブルフェルールタイプチューブ継手のめすアダプタ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス。
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすアダプタ MDHA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすアダプタ DHA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ポートコネクタ DPC
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格3,440-3,0432,039 -548 -747 -1,698 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
適用管材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング