17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 14日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 プラグ DBA

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 プラグ DBA 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体SUS316
2止め輪SUS304
3ナットSUS316

規格表

型番チューブ外径AH(Hex)
inmminmm
DBA 1 SS1/161.595/167.94
DBA 2 SS1/83.187/1611.11
DBA 3 SS3/164.761/212.7
DBA 4 SS1/46.359/1614.29
DBA 5 SS5/167.945/815.88
DBA 6 SS3/89.5311/1617.46
DBA 8 SS1/212.77/822.23
DBA 10 SS5/815.88125.4
DBA 12 SS3/419.051-1/828.58
DBA 16 SS125.41-1/238.1

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

最小発注数量
1/8
1個
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745
( 3,020 )
3日目
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
4日目
2,806
( 3,087 )
14日目
4,472
( 4,919 )
4日目
9,163
( 10,079 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のプラグ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス使用。
・流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 プラグ DBAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 プラグ DBA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 プラグ MDBA
ステンレス管用継手 プラグ
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 プラグ
ニューV-Lok_プラグユニオン
F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスミスミミスミフジキンフジキン
通常価格1,760-2,022 -980 --903 -1,555 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目3日目〜9日目
材質ステンレスステンレスSUS316SUS316ステンレス鋼SUS316
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油空気
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600--196::350
接続種類その他その他その他その他その他その他
適用管材質ステンレスステンレスステンレス管ステンレス管ステンレスステンレス

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング