17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 バックフェルール DOB(メトリック)

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 バックフェルール DOB(メトリック) 外形図_01

製品仕様

材質

1.バックフェルール:SUS316

規格表

型番チューブ外径A
inchmm
DOB1 ss1/161.59
DOB2 ss1/83.18
DOB3 ss3/164.76
DOB4 ss1/46.35
DOB5 ss5/167.94
DOB6 ss3/89.53
DOB8 ss1/212.7
DOB10 ss5/815.88
DOB12 ss3/419.05
DOB14 ss7/822.23
DOB16 ss125.4
DOB20 ss1-1/431.75
DOB24 ss1-1/238.1
DOB32 ss250.8

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

最小発注数量
2
1個
3
1個
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
15
1個
16
1個
18
1個
20
1個
22
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
7日目
602
( 662 )
3日目
494
( 543 )
4日目
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
7日目
536
( 590 )
7日目
687
( 756 )
7日目
784
( 862 )
7日目
798
( 878 )
7日目
1,070
( 1,177 )
7日目
1,864
( 2,050 )
3日目
1,327
( 1,460 )
4日目
1,511
( 1,662 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のバックフェルール。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
【用途】
・日本国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 バックフェルール DOB(メトリック)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 バックフェルール DOB(メトリック)
ダブルフェルールタイプチューブ継手 バックフェルール DOB(インチ)
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ポートコネクタ DPC
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすアダプタ DHA
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格439-322 -747 -548 -1,698 -2,039 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
適用管材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング