17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA 外形図_01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番チューブ外径AH(Hex)L
MDNA 2M ss21210.2
MDNA 3M ss31211.9
MDNA 4M ss41311.9
MDNA 6M ss61412.7
MDNA 8M ss81713.5
MDNA 10M ss101915.1
MDNA 12M ss122217.5
MDNA 15M ss152717.4
MDNA 16M ss162717.4
MDNA 18M ss183017.4
MDNA 20M ss203017.4
MDNA 22M ss223217.4
MDNA 25M ss254120.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
2
10.2
1個
3
11.9
1個
4
11.9
1個
6
12.7
1個
8
13.5
1個
10
15.1
1個
12
17.5
1個
15
17.4
1個
16
17.4
1個
18
17.4
1個
20
17.4
1個
22
17.4
1個
25
20.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
7日目
1,059
( 1,165 )
3日目
767
( 844 )
7日目
747
( 822 )
7日目
839
( 923 )
7日目
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,716
( 1,888 )
7日目
2,073
( 2,280 )
4日目
2,440
( 2,684 )
7日目
3,027
( 3,330 )
7日目
3,378
( 3,716 )
7日目
3,550
( 3,905 )
7日目
4,339
( 4,773 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のナット。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス使用。
・流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNA
ニューV-Lok_ナット
ステンレス鋼用 SUS316 N ナット
ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ポートコネクタ DPC
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスフジキンフジトク桑名金属工業(旧:日立金属)イハラサイエンス
通常価格747-548 -304 -897 -1,880 -1,698 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜9日目3日目〜
材質ステンレスステンレスステンレス鋼SUS316SUS304相当ステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600----196::600
適用管材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング