17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 18日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNA

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNA 外形図_01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番チューブ外径AH (Hex)L
inchmminchmm
DNA1 ss1/161.595/167.948.0
DNA2 ss1/83.187/1611.1111.9
DNA3 ss3/164.761/212.7011.9
DNA4 ss1/46.359/1614.2912.7
DNA5 ss5/167.945/815.8813.5
DNA6 ss3/89.5311/1617.4614.2
DNA8 ss1/212.707/822.2317.5
DNA10 ss5/815.88125.4017.5
DNA12 ss3/419.051-1/828.5817.5
DNA14 ss7/822.231-1/431.7517.5
DNA16 ss125.401-1/238.1020.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
1/16
8.0
1個
1/8
11.9
1個
3/16
11.9
1個
1/4
12.7
1個
5/16
13.5
1個
3/8
14.2
1個
1/2
17.5
1個
5/8
17.5
1個
3/4
17.5
1個
7/8
17.5
1個
1
20.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
18日目
736
( 810 )
3日目
548
( 603 )
7日目
662
( 728 )
7日目
770
( 847 )
7日目
975
( 1,073 )
4日目
1,461
( 1,607 )
7日目
2,110
( 2,321 )
7日目
2,275
( 2,503 )
7日目
2,822
( 3,104 )
7日目
3,883
( 4,271 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のナット。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス使用。
・流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット DNA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA
ニューV-Lok_ナット
ステンレス鋼用 SUS316 N ナット
ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ポートコネクタ DPC
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスフジキンフジトク桑名金属工業(旧:日立金属)イハラサイエンス
通常価格548-747 -304 -897 -1,880 -1,698 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜9日目3日目〜
材質ステンレスステンレスステンレス鋼SUS316SUS304相当ステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600----196::600
適用管材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング