メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 チューブさし込み溶接エルボ DCW

型番:

DCW4-4SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCW4-4SSの仕様・寸法情報

材質
ステンレス
使用流体
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)
-196~600
接続種類
管⇔管 同径
接続種類 管違径
ユニオンストレート
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
1/4
種類
継手
長さL(mm)
33.7
-
-

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 チューブさし込み溶接エルボ DCW 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体SUS316
2フロントフェルールSUS316
3バックフェルールSUS316
4ナットSUS316

規格表

型番チューブ外径
A
チューブ内径
A1
EE1h(HEX)H(HEX)ll1LF
inchmminchmminchmminchmm
DCW 2-2ss1/83.181/83.182.37.97/1611.117/1611.1122.46.429.113.0
DCW 4-4ss1/46.351/46.354.811.21/212.79/1614.2926.27.933.715.4
DCW 6-6ss3/89.533/89.537.115.45/815.8811/1617.4630.29.737.717.0
DCW 8-8ss1/212.71/212.710.419.113/1620.647/822.2331.012.741.323.0
DCW 12-12ss3/419.053/419.0515.826.71-1/1626.991-1/828.5833.324.243.624.6
DCW 16-16ss125.4125.422.533.31-3/834.931-1/238.140.519.153.131.6

型番リスト

表示件数
型番
DCW4-4SS

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4
33.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,858
( 4,244 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のチューブさし込み溶接エルボ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
【用途】
・日本国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 チューブさし込み溶接エルボ DCWの型番DCW4-4SSのページです。 型番DCW4-4SSに関する仕様情報を記載しております。
ダブルフェルールタイプチューブ継手 チューブさし込み溶接エルボ DCWのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか 
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 チューブさし込み溶接エルボ DCW
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接エルボ DLB
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ MDCB
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ DCB
ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE
ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ MDRE
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格3,8584,422 -5,518 -2,252 -2,875 -3,212 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
接続種類管⇔管 同径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径
接続種類 管違径ユニオンストレート90°エルボユニオンストレートユニオンストレートレデューサレデューサ

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング