17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ゲージコネクタ DGA

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ゲージコネクタ DGA 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体SUS316
2フロントフェルールSUS316
3バックフェルールSUS316
4ナットSUS316

規格表

型番チューブ外径AT
(G)
Eh(HEX)H(HEX)lGKLF
inmminmminmm
DGA4-G4ss1/46.351/44.83/419.059/1614.2932.113.012.039.613.8
DGA4-G6ss3/87/822.2334.115.014.041.6
DGA4-G8ss1/21-1/1626.9936.117.016.043.6
DGA6-G4ss3/89.531/47.13/419.0511/1617.4630.913.012.038.417.0
DGA6-G6ss3/87/822.2332.715.014.040.2
DGA6-G8ss1/21-1/1626.9934.717.016.042.2
DGA8-G4ss1/212.71/410.413/1620.647/822.2331.913.012.042.223.0
DGA8-G6ss3/87/822.2333.715.014.044.0
DGA8-G8ss1/21-1/1626.9935.717.016.046.0

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

ねじの呼び

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4
3/8
41.6
1個
3/8
1/4
38.4
1個
3/8
3/8
40.2
1個
3/8
1/2
42.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,314
( 5,845 )
4日目
6,274
( 6,901 )
3日目
8,165
( 8,982 )
3日目
10,833
( 11,916 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のゲージコネクタ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス使用。
・流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ゲージコネクタ DGAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ゲージコネクタ DGA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすエルボ DLF
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ MDCT
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格5,314-3,074 -3,303 -7,170 -2,013 -2,184 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向ユニオンストレート90°エルボ90°エルボ90°エルボユニオンストレートユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング