17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 キャップ DCA

通常単価(税別)
1,97914,109
税込単価
2,17715,520
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステンレスチューブ用くい込み継手のキャップ。【特長】・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 キャップ DCA 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体SUS316
2フロントフェルールSUS316
3バックフェルールSUS316
4ナットSUS316

規格表

型番チューブ外径
A
h
(HEX)
H
(HEX)
lLF
inchmminchmminchmm
DCA 1 ss1/161.595/167.945/167.9411.015.08.9
DCA 2 ss1/83.187/1611.117/1611.1113.520.213.0
DCA 3 ss3/164.767/1611.111/212.715.021.713.8
DCA 4 ss1/46.351/212.79/1614.2916.023.515.4
DCA 5 ss5/167.949/1614.295/815.8817.024.516.3
DCA 6 ss3/89.535/815.8811/1617.4618.526.017.0
DCA 8 ss1/212.713/1620.647/822.2319.529.823.0
DCA 10 ss5/815.8815/1623.81125.420.030.324.6
DCA 12 ss3/419.051-1/1626.991-1/828.5821.531.824.6
DCA 16 ss125.41-3/834.931-1/238.126.138.731.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
1/8
20.2
1個
1/4
23.5
1個
3/8
26.0
1個
1/2
29.8
1個
3/4
31.8
1個
1
38.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,348
( 2,583 )
4日目
1,979
( 2,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,559
( 2,815 )
3日目
3,227
( 3,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,583
( 6,141 )
4日目
14,109
( 15,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のキャップ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・材質:ステンレス。
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質:ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 キャップ DCAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 キャップ DCA
ダブルフェルールタイプチューブ継手 キャップ MDCA
ステンレス配管用 メカニカル継手 キャップ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント キャップ
ニューV-Lok_キャップユニオン
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンス桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属ベンカンジャパンフジキン
通常価格1,979-1,992 -966 -1,324 -836 -912 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜3日目〜
材質ステンレスステンレスSUS304相当ステンレスSUS304ステンレス鋼
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600--0::80-
接続種類その他その他その他管⇔管 同径その他その他
適用管材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング