17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT

未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT 寸法参考図

(1)本体 (2)フロントフェルール (3)バックフェルール (4)ナット

 

製品仕様

品番名称個数材質
1本体1SUS316
2フロントフェルール1SUS316
3バックフェルール1SUS316
4ナット1SUS316

規格表

※E1が-の場合はEと同一寸法

Part No.AT
(NPT)
EE1h (FLAT)H (HEX)lLF
inchmminchmminchmm
DCT 1-1 ss1/161.591/161.33.05/167.945/167.9420.024.08.9
DCT 1-2 ss1/84.87/1611.1121.525.5
DCT 2-1 ss1/83.181/162.33.07/1611.117/1611.1123.129.813.0
DCT 2-2 ss1/84.87/1611.1123.129.8
DCT 2-4 ss1/47.19/1614.2928.535.2
DCT 3-2 ss3/164.761/83.0-7/1611.111/212.724.030.713.8
DCT 3-4 ss1/4-9/1614.2929.536.2
DCT 4-1 ss1/46.351/164.83.01/212.79/1614.2925.432.915.4
DCT 4-2 ss1/8-1/212.725.432.9
DCT 4-4 ss1/4-9/1614.2930.337.8
DCT 4-6 ss3/8-11/1617.4631.038.5
DCT 4-8 ss1/2-7/822.2336.644.1
Part No.AT
(NPT)
EE1h (FLAT)H (HEX)lLF
inchmminchmminchmm
DCT 5-2 ss5/167.941/86.44.89/1614.295/815.8826.734.216.3
DCT 5-4 ss1/4-9/1614.2931.338.8
DCT 6-2 ss3/89.531/87.14.85/815.8811/1617.4627.735.217.0
DCT 6-4 ss1/4-5/815.8832.540.0
DCT 6-6 ss3/8-11/1617.4632.540.0
DCT 6-8 ss1/2-7/822.2338.145.6
DCT 8-2 ss1/212.71/810.44.813/1620.647/822.2328.438.723.0
DCT 8-4 ss1/47.113/1620.6433.343.6
DCT 8-6 ss3/8-13/1620.6433.343.6
DCT 8-8 ss1/2-7/822.2338.148.4
DCT 8-12 ss3/4-1-1/1626.9939.049.3
DCT 10-6 ss5/815.883/812.710.415/1623.81125.434.044.324.6
DCT 10-8 ss1/2-15/1623.8139.049.3
DCT 10-12 ss3/4-1-1/1626.9938.949.2
Part No.AT
(NPT)
EE1h (FLAT)H (HEX)lLF
inchmminchmminchmm
DCT 12-8 ss3/419.051/215.812.71-1/1626.991-1/828.5840.450.724.6
DCT 12-12 ss3/4-1-1/1626.9940.450.7
DCT 14-12 ss7/822.233/418.3-1-3/1630.161-1/431.7540.450.626.1
DCT 16-12 ss125.43/422.518.31-3/834.931-1/238.145.057.631.6

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

接続ねじの種類

ねじの呼び

長さL

(mm)

最小発注数量
1/16
NPT
1/16
24.0
1個
1/16
NPT
1/8
25.5
1個
1/16
R
1/8
25.5
1個
1/8
NPT
1/8
29.8
1個
1/8
NPT
1/4
35.2
1個
1/8
R
1/8
29.8
1個
1/8
R
1/4
35.2
1個
1/4
NPT
1/16
32.9
1個
1/4
NPT
1/8
32.9
1個
1/4
NPT
3/8
38.5
1個
1/4
NPT
1/2
44.1
1個
1/4
R
1/8
32.9
1個
1/4
R
1/4
37.8
1個
1/4
R
3/8
39.5
1個
1/4
R
1/2
44.1
1個
3/8
NPT
1/8
35.2
1個
3/8
NPT
1/4
40.0
1個
3/8
NPT
3/8
40.0
1個
3/8
NPT
1/2
45.6
1個
3/8
R
1/8
35.2
1個
3/8
R
1/4
40.0
1個
3/8
R
3/8
41.0
1個
3/8
R
1/2
45.6
1個
3/8
R
3/4
48.5
1個
1/2
NPT
1/4
43.6
1個
1/2
NPT
3/8
43.6
1個
1/2
NPT
1/2
48.4
1個
1/2
R
1/8
38.7
1個
1/2
R
1/4
43.6
1個
1/2
R
3/8
44.6
1個
1/2
R
1/2
48.4
1個
1/2
R
3/4
51.3
1個
1/2
R
1
-
1個
3/4
NPT
1/2
50.7
1個
3/4
NPT
3/4
50.7
1個
3/4
R
1/2
50.7
1個
3/4
R
3/4
52.7
1個
3/4
R
1
57.9
1個
1
NPT
1
62.6
1個
1
R
3/4
59.6
1個
1
R
1
62.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,616
( 5,078 )
18日目
3,642
( 4,006 )
4日目
4,211
( 4,632 )
18日目
2,513
( 2,764 )
18日目
2,868
( 3,155 )
18日目
2,368
( 2,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,161
( 3,477 )
4日目
3,033
( 3,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,013
( 2,214 )
4日目
2,978
( 3,276 )
4日目
3,962
( 4,358 )
4日目
2,246
( 2,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,088
( 2,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,887
( 3,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,872
( 4,259 )
3日目
2,944
( 3,238 )
18日目
2,649
( 2,914 )
4日目
2,820
( 3,102 )
4日目
4,061
( 4,467 )
4日目
3,258
( 3,584 )
4日目
2,704
( 2,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,462
( 3,808 )
3日目
5,167
( 5,684 )
4日目
5,768
( 6,345 )
3日目
5,685
( 6,254 )
3日目
3,950
( 4,345 )
4日目
5,392
( 5,931 )
18日目
4,316
( 4,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,154
( 4,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,949
( 4,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,930
( 6,523 )
4日目
4,597
( 5,057 )
18日目
7,212
( 7,933 )
4日目
6,687
( 7,356 )
4日目
7,213
( 7,934 )
4日目
6,605
( 7,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,671
( 12,838 )
4日目
17,682
( 19,450 )
3日目
13,974
( 15,371 )
4日目
13,073
( 14,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のおすコネクタ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCTのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
窒素配管用
5
満足度:5.0
窒素配管を装置側につなぎ混む際、スウェージロック変換アダプタとして使用。
0人が参考にしています。
装置加湿槽への給水ライン
5
満足度:5.0
加湿槽への給水ラインの接続継手に使用しました。漏れも無く安心して使えています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか?
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ MDCT
ステンレス管用継手 -コネクタ-
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)イハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格2,013-2,184 -1,031 -3,074 -3,303 -3,417 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスSUS304ステンレスステンレスステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600--196::600-196::600-196::600
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向ユニオンストレートユニオンストレートユニオンストレート90°エルボ90°エルボユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング