17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称個数材質
1本体1SUS316
2フロントフェルール1SUS316
3バックフェルール1SUS316
4ナット1SUS316

規格表

型番チューブ外径
A
T
(NPT)
EE1h
(FLAT)
H
(HEX)
lLL1F
MDLN 3M-2 ss31/82.44.8121216.823.518.513.0
MDLN 3M-4 ss1/47.11418.325.024.0
MDLN 4M-2 ss41/82.74.8121319.025.819.013.9
MDLN 4M-4 ss1/47.11419.025.824.0
MDLN 6M-2 ss61/84.84.8121422.429.920.615.4
MDLN 6M-4 ss1/47.11422.429.925.4
MDLN 6M-6 ss3/810.41724.031.528.5
MDLN 8M-2 ss81/86.44.8141722.530.020.516.3
MDLN 8M-4 ss1/47.11422.530.025.5
MDLN 8M-6 ss3/810.41724.031.528.5
MDLN 8M-8 ss1/212.72426.233.733.5
MDLN 10M-4 ss101/47.97.1171925.433.228.417.3
MDLN 10M-6 ss3/810.41725.433.228.5
MDLN 10M-8 ss1/212.72426.234.033.5

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

接続ねじの種類

ねじの呼び

長さL

(mm)

最小発注数量
4
R
1/8
25.8
1個
4
R
1/4
25.8
1個
6
NPT
1/4
29.9
1個
6
R
1/8
29.9
1個
6
R
1/4
29.9
1個
6
R
3/8
31.5
1個
6
R
1/2
33.7
1個
8
R
1/8
30.0
1個
8
R
1/4
30.0
1個
8
R
1/2
33.7
1個
10
R
1/8
33.2
1個
10
R
1/4
33.2
1個
10
R
3/8
33.2
1個
10
R
1/2
34.0
1個
12
R
1/4
37.2
1個
12
R
3/8
37.2
1個
12
R
1/2
37.2
1個
12
R
3/4
38.4
1個
16
R
1/2
38.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,978
( 4,376 )
18日目
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,761
( 4,137 )
4日目
3,565
( 3,922 )
4日目
7,894
( 8,683 )
3日目
8,833
( 9,716 )
3日目
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,613
( 3,974 )
3日目
6,943
( 7,637 )
4日目
5,639
( 6,203 )
18日目
4,098
( 4,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,316
( 5,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,103
( 7,813 )
4日目
6,916
( 7,608 )
4日目
6,261
( 6,887 )
4日目
7,943
( 8,737 )
4日目
12,323
( 13,555 )
4日目
11,583
( 12,741 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスチューブ用くい込み継手のおすエルボ。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品、油。
・適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLNのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱着回数は何回ですか?
A
目安は15°の増締めで25回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ DCT
ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすコネクタ MDCT
ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすエルボ DLF
ステンレス配管用 メカニカル継手 おすアダプター
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格3,303-3,074 -2,013 -2,184 -7,170 -2,116 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスSUS304相当
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 接続
接続種類 ねじ・管方向90°エルボ90°エルボユニオンストレートユニオンストレート90°エルボおすアダプター

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング