メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管外径(異径の場合)(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸刃) DTI

通常単価(税別)
892
税込単価
981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

樹脂チューブ接続用のインサート。【特長】・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

DTI6M-4MSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTI6M-4MSSの仕様・寸法情報

材質
ステンレス
使用流体
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)
-196~600
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
6
適用管外径(異径の場合)(φ)
4
種類
関連部品
関連部品種類
インサート
長さL(mm)
11.9
-
-

商品情報

外形図

ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸刃) DTI 外形図_01

規格表

型番チューブ外径
A
チューブ内径
D
EL
DTI 6M-4M642.811.9
DTI 8M-6M864.414.3
DTI 10M-8M1086.414.3
DTI 12M-8M1286.419.1
DTI 12M-10M12108.319.1

型番リスト

表示件数
型番
DTI6M-4MSS

適用管外径

(φ)

適用管外径(異径の場合)

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
6
4
11.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂チューブ接続用のインサート。
【特長】
・高い品質が要求される高圧用の継手において、高い実績を誇るイハラサイエンス製。
・ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸刃) DTI。
・材質: ステンレス。
・使用流体: 水、空気、蒸気、ガス、薬品。
・油適用管材質: ステンレス。
【用途】
・国内外のプラント計装、科学機器、半導体製造装置等ステンレス配管分野に広範囲に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸刃) DTIの型番DTI6M-4MSSのページです。 型番DTI6M-4MSSに関する仕様情報を記載しております。
ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸刃) DTIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸刃) DTI
ダブルフェルールタイプチューブ継手 インサート(鋸) DTI
ステンレス管用継手 チューブ用インサート
ステンレス鋼用 SUS316 IN インサート
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 チューブ用インサート
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ナット MDNA
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスミスミフジトクミスミイハラサイエンス
通常価格892841 -620 -307 --747 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスSUS316-SUS316ステンレス
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油-水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600--196::600-196::600
適用管材質ステンレスステンレスステンレス管-ステンレス管ステンレス
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング