17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

スイベルジョイント SJS形

通常単価(税別)
6,22523,360
税込単価
6,84825,696
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

汎用型のスイベルジョイント。【特長】・一般油圧用のスイベルジョイント。・油圧ホースの対ネジリ対策に効果...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スイベルジョイントSJS形 SJS-5※※-4※※ 外形図

SJS-5※※-4※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-5※※-5※※ 外形図

SJS-5※※-5※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-6※※-4※※ 外形図

SJS-6※※-4※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-6※※-5※※ 外形図

SJS-6※※-5※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-7※※-4※※ 外形図

SJS-7※※-4※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-7※※-5※※ 外形図

SJS-7※※-5※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-8※※-4※※ 外形図

SJS-8※※-4※※

スイベルジョイント SJS形 SJS-8※※-5※※ 外形図

SJS-8※※-5※※

 

製品仕様

SJS-5※※-4※/SJS-5※※-5※※/SJS-6※※-4※※/SJS-6※※-5※※/SJS-7※※-4※※/SJS-7※※-5※※

品番名称個数材質備考
1本体1S45CEp-Fe/Zn 2/CM 2
2ローター1S45CEp-Fe/Zn 2/CM 2
3Oリング2NBRJIS B2401 1A
4バックアップリング2PTFEJIS B2407 T2
5Oリング2NBR-
6カラー2C2680P or C2801P-
7スナップリング1SK5JIS B2804

SJS-8※※-4※/SJS-8※※-5※

品番名称個数材質備考
1本体1S45CEp-Fe/Zn 2/CM 2
2ローター1S45CEp-Fe/Zn 2/CM 2
3Oリング2NBRJIS B2401 1A
4バックアップリング2PTFEJIS B2407 T2
5Oリング2NBR-
6カラー2C2680P or C2801P-
7スナップリング1SK5JIS B2804
8袋ナット1S25C 又は相当品Ep-Fe/Zn 5/CM 2

規格表

SJS-5※※-4※※

継手呼びT1T2dL1L2L3ahH適用部品サイズ重量
(kg)
(Rc)(R)基準径の位置二面幅六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS502-4021/41/4519.531.5306.012214P9P9S10SJS802-002軸用120.157
SJS503-4033/83/882235.5306.352719P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.252
SJS504-4041/21/211.52440.5358.163222P16P16S18SJS804-002軸用200.358
SJS506-4063/43/4163048.5429.534130P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.735
SJS508-408112036574610.394636P26P26S29SJS808-002軸用321.025
SJS510-4101 1/41 1/4264065.55812.76046P32P32S35SJS810-002軸用381.869

SJS-5※※-5※※

継手呼びT1T2dL1L2L3hH適用部品サイズ重量
(kg)
(Rc)(Rc)二面幅六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS502-5021/41/4519.534.5302219P9P9S10SJS802-002軸用120.171
SJS503-5033/83/882239302724P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.274
SJS504-5041/21/211.52445.5353230P16P16S18SJS804-002軸用200.406
SJS506-5063/43/4163055424136P21P21AS588-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.798
SJS508-50811203664.5464641P26P26S29SJS808-002軸用321.071
SJS510-5101 1/41 1/4264075586055P32P32S35SJS810-002軸用382.037

SJS-6※※-4※※

継手呼びT1T2dL1L2L3ahH適用部品サイズ重量
(kg)
(G)(R)基準径の位置二面幅六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS602-4021/41/4519.531.5306.012214P9P9S10SJS802-002軸用120.133
SJS603-4033/83/882235.5336.352719P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.224
SJS604-4041/21/211.52440.5388.163222P16P16S18SJS804-002軸用200.326
SJS606-4063/43/4163048.5429.534130P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.629
SJS608-408112036574710.394636P26P26S29SJS808-002軸用320.943
SJS610-4101 1/41 1/4264065.56312.76046P32P32S35SJS810-002軸用381.784

SJS-6※※-5※※

継手呼びT1T2dL1L2L3hH適用部品サイズ重量
(kg)
(G)(Rc)二面幅六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS602-5021/41/4519.534.5302219P9P9S10SJS802-002軸用120.147
SJS603-5033/83/882239332724P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.246
SJS604-5041/21/211.52445.5383230P16P16S18SJS804-002軸用200.374
SJS606-5063/43/4163055424136P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.692
SJS608-50811203664.5474641P26P26S29SJS808-002軸用320.989
SJS610-5101 1/41 1/4264075636055P32P32S35SJS810-002軸用381.952

SJS-7※※-4※※

継手呼びT1T2dL1L2L3ahH適用部品サイズ重量
(kg)
(G)(R)基準径の位置二面幅六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS702-4021/41/4519.531.5296.012214P9P9S10SJS802-002軸用120.137
SJS703-4033/83/882235.5306.352719P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.222
SJS704-4041/21/211.52440.5358.163222P16P16S18SJS804-002軸用200.318
SJS706-4063/43/4163048.5419.534130P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.631
SJS708-408112036574710.394636P26P26S29SJS808-002軸用320.952
SJS710-4101 1/41 1/4264065.56112.76046P32P32S35SJS810-002軸用381.784

SJS-7※※-5※※

継手呼びT1T2dL1L2L3hH適用部品サイズ重量
(kg)
(G)(Rc)二面幅六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS702-5021/41/4519.534.5292219P9P9S10SJS802-002軸用120.151
SJS703-5033/83/882239302724P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.244
SJS704-5041/21/211.52445.5353230P16P16S18SJS804-002軸用200.366
SJS706-5063/43/4163055414136P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.694
SJS708-50811203664.5474641P26P26S29SJS808-002軸用320.998
SJS710-5101 1/41 1/4264075616055P32P32S35SJS810-002軸用381.952

SJS-8※※-4※※

継手呼びT1T2d1d2L1L2L3ahH1H2適用部品サイズ重量
(kg)
(G)(R)基準径の位置二面幅六角対辺六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS802-4021/41/45519.531.532.86.01221419P9P9S10SJS802-002軸用120.153
SJS803-4033/83/8882235.534.86.35271922P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.242
SJS804-4041/21/211.511.52440.538.88.16322227P16P16S18SJS804-002軸用200.343
SJS806-4063/43/416163048.544.69.53413036P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.696
SJS808-408112020365751.310.39463641P26P26S29SJS808-002軸用320.955
SJS810-4101 1/41 1/427.5264065.565.512.7604650P32P32S35SJS810-002軸用381.848

SJS-8※※-5※※

継手呼びT1T2d1d2L1L2L3hH1H2適用部品サイズ重量
(kg)
(G)(Rc)二面幅六角対辺六角対辺部品(3)部品(4)部品(5)部品(6)部品(7)
SJS802-5021/41/45519.534.532.8221919P9P9S10SJS802-002軸用120.167
SJS803-5033/83/888223934.8272422P12.5P12.5S14SJS803-002軸用160.264
SJS804-5041/21/211.511.52445.538.8323027P16P16S18SJS804-002軸用200.391
SJS806-5063/43/41616305544.6413636P21P21AS568-020(MS28775-20)SJS806-002軸用250.759
SJS808-5081120203664.551.3464141P26P26S29SJS808-002軸用321.001
SJS810-5101 1/41 1/427.526407565.5605550P32P32S35SJS810-002軸用382.016

型番リスト

表示件数

接続ねじの種類 供給側(単式、スイベル)

接続ねじの種類 排出側(単式、スイベル)

接続ねじの呼び 供給側(単式、スイベル)

接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)

ねじ仕様

最小発注数量
Rc
R
3/4
[3/4B] 3/4
-
1個
G
R
1/4
[1/4B] 1/4
オスGネジ、オスシール
1個
G
R
3/8
[3/8B] 3/8
オスGネジ、オスシール
1個
G
R
1/2
[1/2B] 1/2
オスGネジ、オスシール
1個
G
R
3/4
[3/4B] 3/4
オスGネジ、オスシール
1個
G
R
1
[1B] 1
オスGネジ、オスシール
1個
G
R
1/4
[1/4B] 1/4
オスGネジ、メスシール
1個
G
R
3/8
[3/8B] 3/8
オスGネジ、メスシール
1個
G
R
1/2
[1/2B] 1/2
オスGネジ、メスシール
1個
G
R
3/4
[3/4B] 3/4
オスGネジ、メスシール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,360
( 25,696 )
3日目
6,435
( 7,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,225
( 6,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,558
( 14,914 )
3日目
20,998
( 23,098 )
4日目
21,378
( 23,516 )
3日目
10,814
( 11,895 )
4日目
9,884
( 10,872 )
3日目
11,790
( 12,969 )
4日目
18,822
( 20,704 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用型のスイベルジョイント。
【特長】
・一般油圧用のスイベルジョイント。
・油圧ホースの対ネジリ対策に効果を発揮し、耐久性をアップ。
【用途】
・作動油を使用し油圧を伝える土木建設機械、工作機械及び一般産業機器の配管に広く使われている。
・特に、油圧の圧力配管に使用され、低速回転や揺動(往復回転運動)ができる継手。
・主に固定配管と高圧ホース連結に使用され、ホースの無理な取付防止や捩れ防止に役立つ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルジョイント SJS形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工作機械の配管
4
満足度:4.0
工作機械の配管に使いました。 施工もすぐに出来て、強度も高く、質も高いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q分解可能ですか
A
分解は出来ません。
Q水で使用できますか
A
使用できません。  ストレート形状のみで一部サイズのみですが、別に水用スイベルジョイントがございます。お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルジョイント SJS形
スイベルジョイント SJM形
スイベルジョイント SJH形
スイベルジョイント JL-KCシリーズ
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
スイベルジョイント JL-DDシリーズ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスブリヂストンブリヂストンブリヂストン
通常価格6,225-9,781 -17,980 -8,354 -5,997 -9,586 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜
種類スイベルジョイントスイベルジョイントスイベルジョイント一般スイベル一般スイベル一般スイベル
使用流体鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油
最高使用温度(℃)959595100100100
接続種類エルボストレートエルボねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング