17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 形状

  • 接続ねじの呼び

  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

e1タッチ ホース用継手

通常単価(税別)
4,9589,439
税込単価
5,45410,383
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ブレードホース用の継手。冷却配管(ホース)に最適です!!安全、簡単、スピーディーに脱着が可能!!【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

E1タッチ基本構造

e1タッチ ホース用継手 E1タッチ基本構造 外形図

材質

部品名本体インサートOリングスリーブナット
材質SUS316SUS304バイトンポリアセタールSUS304

ホース使用圧力

ホースサイズ
(内径×外径)
使用圧力
(Mpa)
ホースサイズ
(内径×外径)
使用圧力
(Mpa)
4×9~10×160~1.019×26~25×330~0.6
12×18~15×220~0.832×410~0.4

使用例

締付け手順

e1タッチ ホース用継手 締付け手順
  • ホース端面を直角に切断し、ホースにナット、スリーブを挿入。
  • ホースにインサートを挿入。ホースはインサートのホース突き当て面まで一杯に押し込む。
  • スリープをインサート側に戻し、一杯に押し当てる。
  • ナットを本体にねじ込み、本体の突当面に当たるまで一杯に締め付ける。

選定サポート情報

型式見本図

e1タッチ ホース用継手 型式見本図

型番リスト

表示件数

形状

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

最小発注数量
ストレート
1/4
8
13.5
1個
ストレート
3/8
10
16
1個
ストレート
1/2
10
16
1個
ストレート
3/8
12
18
1個
ストレート
1/2
12
18
1個
ストレート
3/8
15
22
1個
ストレート
1/2
15
22
1個
ストレート
3/4
19
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,958
( 5,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,156
( 5,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,172
( 5,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,156
( 5,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,156
( 5,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,156
( 5,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,156
( 5,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,439
( 10,383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブレードホース用の継手。
冷却配管(ホース)に最適です!!
安全、簡単、スピーディーに脱着が可能!!
【特長】
・インサートをホースに差し込みスリーブで押さえる構造の為、水漏れ、ホースの抜けを無くし、完全にシールします。
・継手本体とホース差し込み部を簡単に脱着できます。
・本体はBI-LOK継手と共有ですので、継手形状が豊富です。
・適正な締付けで、ホースの破壊圧力以上の耐圧性能を持っています。
・気密性も優れています。
・インサートの穴径とホースの内径は同一の為、ホース取付部で流量が絞られません。
・本体は、BI-LOK継手のため、ハード配管からソフト配管への変更が簡単に出来ます。
【用途】
・軟質塩化ビニールホース用として開発された継手。
・施工が容易で繰り返し使用が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e1タッチ ホース用継手のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ブレードホース固定用
5
満足度:5.0
取付け簡単で漏れやホースが外れることが今まで無いため リピートで購入しています。 もう少し値段が安いとさらに購入しやすい...もっと読む
1人が参考にしています。
冶具用
5
満足度:5.0
治具の組立に使用しています。特殊・少量使用なサイズも1本から購入できるので在庫にならず助かります。
0人が参考にしています。
自社設備品の各所に使用
4
満足度:4.0
自社設備品の各所に使用しています。設備メンテナンス時の交換等に利用しています。もともと純正品として使われていた部品であり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用できるチューブを教えて下さい。
A
軟質塩化ビニールです、その他チューブも使用可能な事がございますのでお問い合わせ下さい。
Q脱着回数は何回ですか
A
目安は10回ですが、チューブの変形状況等を確認の上ご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e1タッチ ホース用継手
ホース継手
ホース用継手 エルボニップル
ホース用継手 両口ホースジョイント
ホース継手 ニップル
ホース用継手 めねじニップル
メーカーイハラサイエンストラスコ中山ミスミミスミコーヨーミスミ
通常価格4,958-1,449 -980 -650 -261 -1,070 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ホース継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気 / 油
本体材質ステンレス黄銅(C3604)黄銅黄銅カドミレス黄銅SUS304
ホース接続種類ナット締付タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ
接続種類オスその他ニップルジョイントニップルめねじニップル
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング