17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

CE形鋼管用くい込み継手 ホース接続隔壁ユニオンエルボ KLH

通常単価(税別)
26,43326,800
税込単価
29,07629,480
通常出荷日:15日目

コンパクトタイプのくい込み継手のホース接続隔壁ユニオンエルボ。【特長】・CE形くい込み継手は圧力13....

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CE形鋼管用くい込み継手 ホース接続隔壁ユニオンエルボ KLH 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称個数材質備考
1本体1S45CP処理
2ナット1S25C or S45C又は 相当品P処理
3スリーブ1--
4ロックナット1S45CP処理

規格表

型番適用管外径AT(G)EE1二面幅h六角対辺Il1l手じめ(L1)手じめ(L)NMax.S重量(kg)
H1H
KLH08-020CE81/465.51917145.5284537.555M12×1130.101
KLH08-030CE83/8681917145.5304537.555M12×1130.104
KLH10-020CE101/485.51919175.52846.53956.5M14×1130.109
KLH10-030CE103/8881919175.53046.53956.5M14×1130.113
KLH12-030CE123/8108222219631473957M16×1130.150
KLH12-040CE121/21010242219635493959M16×1130.189
KLH16-040CE161/213102727278365646.568.5M22×1.5150.282
KLH20-060CE203/417163232308406450.578.5M26×1.5150.410
KLH25-060CE253/422164136369426752.582M32×1.5150.659
KLW25-080CE2512221.54136369436752.582M32×1.5150.690

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最小発注数量
25
3/4B(20A)
1個
25
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,433
( 29,076 )
15日目
26,800
( 29,480 )
15日目

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプのくい込み継手のホース接続隔壁ユニオンエルボ。
【特長】
・CE形くい込み継手は圧力13.7MPaまでの油圧装置を対象に開発された継手。
・寸法がコンパクトで、NE形に比べ軽量。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE形鋼管用くい込み継手 ホース接続隔壁ユニオンエルボ KLHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか?
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CE形鋼管用くい込み継手 ホース接続隔壁ユニオンエルボ KLH
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 隔壁ユニオン エルボ
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 隔壁ユニオン エルボ(めす)
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続ユニオン
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 ユニオン エルボ(めす)
CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格26,433-26,161 -26,163 -2,2022,3391,146 -
通常出荷日15日目15日目15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エルボエルボエルボストレートエルボエルボ
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類G(管用平行おねじ)G(管用平行おねじ)G(管用平行めねじ)G(管用平行おねじ)G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング