17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 呼び(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

CE形鋼管用くい込み継手 スリーブ KKO

通常単価(税別)
4191,126
税込単価
4611,239
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

コンパクトタイプのくい込み継手のスリーブ。【特長】・CE形くい込み継手は圧力13.7MPaまでの油圧装...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CE形鋼管用くい込み継手 スリーブ KKO 外形図_01

製品仕様

  • 材質:炭素銅

規格表

型番適用管外径Al重量(kg)
KKO06-000CE611.50.001
KKO08-000CE8120.002
KKO10-000CE10120.002
KKO12-000CE12120.002
KKO16-000CE1615.50.006
KKO20-000CE20170.008
KKO25-000CE2517.50.011

型番リスト

表示件数

呼び(関連部品)

(mm)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
6
6
1個
10
10
1個
12
12
1個
16
16
1個
20
20
1個
25
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
7日目
938
( 1,032 )
7日目
1,126
( 1,239 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプのくい込み継手のスリーブ。
【特長】
・CE形くい込み継手は圧力13.7MPaまでの油圧装置を対象に開発された継手。
・寸法がコンパクトで、NE形に比べ軽量。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE形鋼管用くい込み継手 スリーブ KKOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CE形鋼管用くい込み継手 スリーブ KKO
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ
CE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 スリーブ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスミスミミスミ
通常価格419-289 -642 -502 -200 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼S25CS25C
関連部品種類スリーブスリーブナットナットスリーブスリーブ
使用流体(関連部品)空気/油空気/油--
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング