17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

CE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形) KMC

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形) KMC 外形図_01

製品仕様

材質表

品番名称個数材質備考
1本体1S45CP処理
2スタッド1S45CP処理
3ロックナット1S45CP処理
4ナット1S25C or S45C 又は相当品P処理
5スリーブ1--
6Oイング2NBRJIS B2401 1B

規格表

型番適用管外径AT(R)EE1基準径の位置G六角対辺Il(L1)L2手じめ(L)Oリング重量(kg)
H1H
KMC06-010CE61/84.543.9717125.519221928.5P90.078
KMC08-020CE81/4676.0122145.525.5262335.5P12.50.150
KMC10-020CE101/4876.0122175.526262336P12.50.152
KMC12-030CE123/81096.35271962930.52839P160.268
KMC16-040CE161/213128.162727831353043.5P180.342
KMC20-060CE203/417169.53363083844.53852.5P250.754
KMC25-080CE251222210.394636945.553.54460.5P321.264

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最小発注数量
20
3/4B(20A)
1個
25
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,452
( 26,897 )
15日目
33,479
( 36,827 )
15日目

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプのくい込み継手のスタッドエルボ(C形)。
【特長】
・寸法がコンパクトで、NE形に比べ軽量。
【用途】
・CE形くい込み継手は、工作機械を始めとし圧力14MPまでの油圧装置を対象に開発された継手。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形) KMCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト