17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT 外形図

(1)本体 (2)ナット (3)スリーブ

製品仕様

材質

  1. 1.本体:S25CかS45Cまたは相当品、P処理
  2. 2.ナット:S25CかS45Cまたは相当品、P処理
  3. 3.スリーブ

規格表

継手の呼び適用管外径TEE1G六角対辺Il手締め重量
(kg)
A(R)基準径の位置H1H(L)
KCT06−010CE61/84.54.53.9712125.522.5280.017
KCT06−020CE61/44.54.56.0114125.526.5300.024
KCT08−010CE81/864.53.9712145.523290.019
KCT08−020CE81/4666.0114145.527310.026
KCT10−020CE101/4876.0114175.528320.032
KCT10−030CE103/8886.3517175.53033.50.044
KCT12−020CE121/41076.011719629330.038
KCT12−030CE123/81096.35171963033.50.043
KCT12−040CE121/210108.162219636380.078
KCT16−030CE163/81396.352227833.539.50.092
KCT16−040CE161/213128.162227837.5420.105
KCT20−060CE203/417169.532730839.544.50.140
KCT25−060CE253/422169.533236942.5480.189
KCT25−080CE251222010.393636946.5510.249

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最小発注数量
6
1/8B(6A)
1個
8
1/8B(6A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
12
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
872
( 959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,325
( 1,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプのくい込み継手のコネクタ(おす)。
【特長】
・CE形くい込み継手は圧力13.7MPaまでの油圧装置を対象に開発された継手。
・寸法がコンパクトで、NE形に比べ軽量。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCTのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアチューブ継手
4
満足度:4.0
エアーチューブの継手として使用。 取り付けも容易に出来ました。
0人が参考にしています。
エアーチューブ変換用
5
満足度:5.0
エアーチューブの変換用として購入 あらゆるサイズがラインナップされているので変換も容易で助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか? 
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす) KCT
CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN
CE形鋼管用くい込み継手 アダプタ KHA
CE形鋼管用くい込み継手 エルボ(めす) KLF
CE形鋼管用くい込み継手 スタッドエルボ(C形) KMC
CE形鋼管用くい込み継手 ティー中ニップル KTN
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格872-1,146 -2,5384,57324,452 -4,540 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目15日目在庫品1日目〜
種類ストレートエルボストレートエルボエルボティー
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング